Автоматический многоточечный лубрикатор SKF Multipoint серии LAGD 1000

Централизованное смазывание до 20 точек

Автоматический многоточечный лубрикатор SKF серии LAGD 1000
Автоматический лубрикатор SKF Multipoint LAGD 1000 — это надёжная система централизованного смазывания, предлагающая решение по смазыванию подшипников и механизмов. В системе LAGD 1000 используется насос высокого давления и питатели для смазывания от 10 до 20 точек. Поставляется в комплекте, готовом к использованию, в который входят все необходимые компоненты.
  • Подходит для использования со смазками классов от NLGI 000 до NLGI 2, обеспечивая широкий выбор используемого смазочного материала
  • Прочное, надёжное исполнение по классу IP 65 подходит для большинства отраслей промышленности
  • Прозрачный контейнер позволяет визуально контролировать уровень смазочного материала
  • Последовательные распределители обеспечивают подачу одинакового количества пластичной смазки в каждую точку
  • Контейнер для смазки ёмкостью 1 л (33,8 амер. жидкой унции) позволяет увеличить интервалы между циклами смазывания
  • Универсальность применения благодаря регулировке расхода
  • Предупреждение об опустошении контейнера снижает риски, связанные с недостаточным смазыванием
  • Широкий температурный диапазон позволяет применять установку в различных условиях круглый год
  • Функция циклического переключения оповещает оператора о блокировании выходов, что даёт возможность принять соответствующие меры
  • Программы SKF DialSet или LubeSelect помогают рассчитать оптимальный расход смазочного материала.
Обозначения для заказа
Вариант напряжения питанияКоличество
точек смазывания
Обозначение
Пост. ток: 24 В пост. тока10LAGD 1000/DC10
 12LAGD 1000/DC12
14LAGD 1000/DC14
16LAGD 1000/DC16
18LAGD 1000/DC18
20LAGD 1000/DC20
Перем. ток: 115–230 В перем. тока10LAGD 1000/AC10
12LAGD 1000/AC12
14LAGD 1000/AC14
16LAGD 1000/AC16
18LAGD 1000/AC18
20LAGD 1000/AC20

Технические характеристики и принадлежности

  • LAGD 1000/DC
    Технические характеристики
    Обозначение
    LAGD 1000/DC..
    Максимальное рабочее давление
    150 бар (2175 фунтов/дюйм²)
    Допустимая рабочая температура
    от –25 до 75 °C (от –13 до 167 °F)
    Количество выходов
    от 10 до 20
    Максимальная длина трубок
    6 м (19,7 фута)
    Размер трубок
    6 x 1,25 мм (0,05 дюйма)
    Производительность насоса
    2 см³/мин (0,122 дюйм³/мин)
    Ёмкость резервуара
    1 л (33,8 амер. жидкой унции)
    Пластичные смазки
    до класса NLGI 2
    Давление потока < 700 мбар
    Вес
    3,7 кг
    Класс защиты
    IP65
    Электрические характеристики

    Разъём питания
    DIN EN 175 301-803, ответная часть разъёма прилагается
    Напряжение питания
    24 В пост. тока
    Энергопотребление
    Неприменимо
    Тип батареи
    Неприменимо
    Питание при 20 °C
    0,5 A
  • LAGD 1000/AC
  • Принадлежности
SKF logo