Принадлежности для автоматических лубрикаторов

Широкий ассортимент принадлежностей для автоматических одноточечных лубрикаторов SKF
Данные для оформления заказа
Обозначение
Описание
Только для использования с:
СоединителиСерия LAGD
Серия TLSD
Серия TLMR
LAPA 45
Угловой коннектор 45°
LAPA 90
Угловой коннектор 90°
LAPE 35
Удлинитель 35 мм
LAPE 50
Удлинитель 50 мм
LAPF F1/4
Штуцер с внутренней резьбой G1/4
 
LAPF M 1/4
Штуцер с наружной резьбой G1/4
 
LAPF M 1/4S
Штуцер с наружной резьбой G1/4
для трубы 6 x 4
  
LAPF M 1/4SWШтуцер повышенной прочности
с наружной резьбой G1/4
LAPF M 1/8
Штуцер с наружной резьбой G1/8
 
LAPF M 1/8S
Штуцер с наружной резьбой G1/8
для трубы 6 x 4
  
LAPF M 3/8
Штуцер с наружной резьбой G3/8
 
LAPG 1/4
Пресс-маслёнка G1/4
LAPM 2
Y-образный коннектор
LAPN 1/8
Переходник G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Переходник G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Переходник G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Переходник G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Переходник G1/4 – G3/8
LAPN 6
Переходник G1/4 – M6
LAPN 8
Переходник G1/4 – M8
LAPN 8x1
Переходник G1/4 – M8x1
LAPN 10
Переходник G1/4 – M10
LAPN 10x1
Переходник G1/4 – M10x1
LAPN 12
Переходник G1/4 – M12
LAPN 12x1,5
Переходник G1/4 – M12x1,5
Обратные клапаны (для смазывания маслом)   
LAPV 1/4
Обратный клапан G1/4
LAPV 1/8
Обратный клапан G1/8
Кисти (для смазывания маслом)   
LAPB 3x4E1
Кисть 30 x 40 мм
LAPB 3x7E1
Кисть 30 x 60 мм
LAPB 3x10E1
Кисть 30 x 100 мм
LAPB 5-16E1
Кисть для лифтов, зазор 5–16 мм
 
Гибкие трубки   
LAPT 1000
Гибкая трубка, длина 1000 мм,
8 x 6 мм
 
LAPT 1000S
Гибкая трубка, длина 1000 мм,
6 x 4 мм
  
LAPT 1000SWГибкая трубка повышенной прочности,
длина 1000 мм, 8 x 6 мм
LAPT 5000
Гибкая трубка, длина 5000 мм,
8 x 6 мм
 
LAPT 5000S
Гибкая трубка, длина 5000 мм,
6 x 4 мм
  
LAPT 5000SWГибкая трубка,
длина 5000 мм, 8 x 6 мм
Монтажные, защитные устройства
и дополнительные принадлежности
   
LAPC 13Кронштейн
  
LAPC 50
Зажим
  
LAPC 63
Зажим
  
LAPP 4
Защитное основание
  
LAPP 6
Защитная крышка
  
TLMR 201-1Разъём M12 для TLMR 201 (диаметр кабеля 4–6 мм)  
TLSD 1-BATC
Литиевая аккумуляторная батарея для TLSD 125/250
  
SKF logo