Автоматические одноточечные лубрикаторы с электромеханическим приводом

Автоматический лубрикатор серии TLMR

Автоматический лубрикатор SKF серии TLMR — автоматические одноточечные лубрикаторы с электромеханическим приводом
Специальный кронштейн облегчает монтаж лубрикатора TLMR на любой поверхности
Специальный кронштейн облегчает монтаж лубрикатора TLMR на любой поверхности
Простая замена картриджей
Простая замена картриджей
Одноточечный автоматический лубрикатор SKF предназначен для подачи пластичной смазки в одну точку смазывания. Обеспечивая относительно высокое давление подачи в 30 бар, этот лубрикатор способен работать на значительном удалении от смазываемого узла, что является оптимальным решением для смазывания в труднодоступных и опасных зонах. Имея широкий диапазон рабочих температур и прочную конструкцию, лубрикатор TLMR подходит для различных условий эксплуатации при разных температурах и уровнях вибрации.
  • Заполняется высококачественной пластичной смазкой SKF
  • Расход не зависит от рабочей температуры
  • Максимальное давление подачи составляет 30 бар в течение всего времени работы
  • Возможность настройки расхода смазочного материала
  • Два варианта исполнения: TLMR 101 с питанием от батарей (литиевые батареи стандартного типа AA) и TLMR 201 с питанием от внешнего источника постоянного тока 12–24 В
  • Доступны одноразовые картриджи в двух вариантах ёмкостей: 120 и 380 мл
  • Прост в подключении и работе
  • Высокая степень защиты от проникновения воды и пыли (класс защиты IP=67)
  • Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей

Области применения
  • Возможность дистанционной установки для смазывания узлов в зонах с повышенной опасностью и ограниченным доступом
  • Оборудование с большим потреблением смазочных материалов
  • Оборудование, работающее с сильными вибрациями
  • Отличные водо- и пыленепроницаемость (IP=67) обеспечивают применимость лубрикатора TLMR в промышленном оборудовании и пищевой промышленности
  • Надёжная работа в условиях высоких температур делает лубрикатор TLMR пригодным для применения в машинных отделениях и в вентиляторах подачи горячего воздуха
  • Отличные рабочие характеристики в условиях низких температур делают лубрикатор TLMR пригодным для применения в ветряных турбинах

Программа SKF DialSet помогает рассчитать оптимальный расход смазочного материала.

Ассортимент картриджей для автоматического лубрикатора SKF

Информация для оформления заказа

Полный набор
ОбозначениеTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
НасосTLMR 101TLMR 201
Смазочный материалLGWA 2LGWA 2
ОписаниеАнтизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температурАнтизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температур
ИзделиеЛубрикатор с питанием от батарейЛубрикатор с питанием от источника постоянного тока 12–24 В
Сменные наборы для TLMR 101 (картридж и батареи)
Смазочный материалОписаниеИзделиеОбозначение
LGWA 2Антизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого
диапазона температур
Сменный набор 120 мл
Сменный набор 380 мл
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Особо высоковязкая пластичная смазка с 
твёрдыми смазочными добавками 

Сменный набор 380 мл

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Высоковязкая  
пластичная смазка для высоких нагрузок и температур

Сменный набор 380 мл
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Высокотемпературная 
пластичная смазка с улучшенными характеристиками

Сменный набор 380 мл

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами,
сертифицирована NSF по категории H1
Сменный набор 120 мл
Сменный набор 380 мл
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Антизадирная низкотемпературная
пластичная смазка
Сменный набор 380 млLGWM 1/MR380B
LGWM 2Пластичная смазка для высоких нагрузок и
широкого диапазона температур
Сменный набор 380 мл
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Антизадирная пластичная смазкаСменный набор 380 млLGEP 2/MR380B
LGMT 3Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазкаСменный набор 380 млLGMT 3/MR380B
LGGB 2Биоразлагаемая пластичная смазкаСменный набор 380 млLGGB 2/MR380B
Картриджи TLMR 201
Смазочный материалОписаниеИзделиеОбозначение
LGWA 2Антизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого
диапазона температур
Картридж 120 мл
Картридж 380 мл
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Особо высоковязкая пластичная смазка с 
твёрдыми смазочными добавками 

Картридж 380 мл

LGEV 2/MR380
LGHB 2Высоковязкая  
пластичная смазка для высоких нагрузок и температур

Картридж 380 мл
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Высокотемпературная 
пластичная смазка с улучшенными характеристиками

Картридж 380 мл

LGHP 2/MR380
LGFP 2Пластичная смазка, совместимая с пищевыми продуктами,
сертифицирована NSF по категории H1
Картридж 120 мл
Картридж 380 мл
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Антизадирная низкотемпературная
пластичная смазка
Картридж 380 млLGWM 1/MR380
LGWM 2Пластичная смазка для высоких нагрузок и
широкого диапазона температур
Картридж 380 млLGWM 2/MR380
LGEP 2Антизадирная пластичная смазкаКартридж 380 млLGEP 2/MR380
LGMT 3Многоцелевая промышленная и автомобильная пластичная смазкаКартридж 380 млLGMT 3/MR380
LGGB 2Биоразлагаемая пластичная смазкаКартридж 380 млLGGB 2/MR380
Насос TLMR
ОбозначениеОписание
TLMR 101Лубрикатор с питанием от батарей
TLMR 201Лубрикатор с питанием от источника постоянного тока 12–24 В
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Объём пластичной смазки120120 мл (4,1 амер. жидкой унции)
     380380 мл (12,8 амер. жидкой унции)
    Время опорожнения Настраивается пользователем: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца или режим очистки
    Минимальный расход1200,16 мл (0,005 амер. жидкой унции) в день
     3800,5 мл (0,016 амер. жидкой унции) в день
    Максимальный расход1203,9 мл (0,13 амер. жидкой унции) в день
     38012,5 мл (0,42 амер. жидкой унции) в день
    Режим очистки 31 мл (1 амер. жидкая унция) в час
    Диапазон температур окружающей среды от -25°C до +70 °C (от -13 °F до +158 °F)
    Максимальное рабочее давление 30 бар (435 фунтов/дюйм²)
    Механизм привода Электромеханический
    Соединительная резьба Внутренняя резьба G 1/4
    Максимальная длина трубопровода для подачи смазки До 5 метров (16 футов) *
    Светодиодные индикаторы состояния Нормальная работа (зелёный каждые 8 с)
    Смазка израсходована (зелёный и красный каждые 8 с)
    Ошибка (красный каждые 8 с)
    Класс защиты DIN EN 60529 IP67
    Класс защиты DIN 40 050 Teil 9 IP 6k9k
    Питание TLMR 101 Четыре литиевых батареи AA
    Электропитание TLMR 201 Источник постоянного тока 12–24 вольт
    Размеры В соответствии с руководством по эксплуатации
    Утилизация  
    Промышленные отходы Код EU
    Контейнер 15 01 10
    Аккумуляторная батарея  16 06 05
    * Максимальная длина трубопровода зависит от температуры окружающей среды, типа пластичной смазки и противодавления, создаваемого оборудованием.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo