Автоматические одноточечные лубрикаторы с электромеханическим приводом

SKF SYSTEM 24

Автоматические одноточечные лубрикаторы SKF SYSTEM 24 серии TLSD
Простые и надёжные автоматические лубрикаторы SKF серии TLSD идеально подходят для работы в условиях перепадов температур, либо когда требуется дистанционная установка лубрикатора (например, в случае вибраций, ограниченного пространства или опасных сред).
  • Заполняются пластичными смазками SKF, специально разработанными для подшипниковых узлов.
  • Расход смазочного материала не зависит от температуры.
  • Максимальное давление подачи составляет 5 бар в течение всего времени работы.
  • Возможность настройки скорости подачи.
  • Прозрачный резервуар для визуального контроля.
  • Красные, жёлтые и зелёные светодиодные индикаторы показывают рабочее состояние лубрикатора.
  • Сменные наборы включают батарейный блок.
  • Для эксплуатации при низких температурах доступны специальные аккумуляторные батареи.
  • Входящий в комплект опорный фланец повышает устойчивость.
  • Возможность установки на месте и удалённой установки.
  • Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей.
Области применения
  • Критически важное оборудование, где требуется высокая надёжность и дополнительный мониторинг.
  • Оборудование в зонах с ограниченным доступом и опасных зонах.
  • Оборудование, требующее больших объёмов смазочного материала.

Программа SKF DialSet помогает рассчитать оптимальный расход смазочного материала.

SKF SYSTEM 24 серии TLSD
SKF SYSTEM 24 серии TLSD
A. Прозрачная крышка обеспечивает лёгкий визуальный контроль настроек лубрикатора.

B. Лубрикатор может быть запрограммирован на подачу смазочного материала в течение 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 12 месяцев.

C. Для работы с двумя типами картриджей может использоваться один и тот же привод. Для этого переключатель устанавливается в соответствующее положение 125 или 250 мл.

D. Двойные светодиодные индикаторы состояния видны со всех сторон лубрикатора. Цвет светодиодных индикаторов имеет следующее значение:
– Зелёный: Нормальная работа лубрикатора.
– Жёлтый: Нормальная работа лубрикатора, но скоро потребуется его обслуживание. Жёлтый цвет служит в качестве предварительного предупреждения.
– Красный: Лубрикатор не работает.


Блок со сменным набором 125 мл — рис. 1
Блок со сменным набором 250 мл — рис. 2

Примечание: Лубрикатор TLSD и сменные наборы SD не предназначены для предложения/продажи/использования в Германии, Франции и США.
Данные для оформления заказа — устройства в сборе


Пластичная смазка
ОписаниеПолный блок 125 млПолный блок 250 мл
LGWA 2
Антизадирная пластичная смазка для высоких нагрузок и широкого диапазона температур
TLSD 125/WA2
TLSD 250/WA2
LGEM 2
Высоковязкая пластичная смазка SKF с твёрдыми смазочными добавками
TLSD 125/EM2
TLSD 250/EM2
LGHB 2
Антизадирная, высоковязкая, высокотемпературная
TLSD 125/HB2
TLSD 250/HB2
LGHP 2
Высокотемпературная с улучшенными характеристиками
TLSD 125/HP2
TLSD 250/HP2
LGFP 2
Совместима с пищевыми продуктами, сертифицирована NSF по категории H1
TLSD 125/FP2
TLSD 250/FP2
Масло для цепей
LHMT 68
Среднетемпературное масло
TLSD 125/HMT68
TLSD 250/HMT68
Данные для оформления заказа — сменные наборы


Пластичная смазка
ОписаниеСменный набор 125 мл
Сменный набор 250 мл
LGWA 2
Многоцелевая антизадирная смазка
LGWA 2/SD125
LGWA 2/SD250
LGEM 2
Высокие нагрузки, медленное вращение
LGEM 2/SD125
LGEM 2/SD250
LGHB 2
Высокая температура и нагрузки, подшипники скольжения
LGHB 2/SD125
LGHB 2/SD250
LGHP 2
Высокоэффективная смазка на основе полимочевины
LGHP 2/SD125
LGHP 2/SD250
LGFP 2Пищевое производство
LGFP 2/SD125
LGFP 2/SD250
LGWM 2
Для высоких нагрузок и широкого диапазона температур
LGWM 2/SD125
LGWM 2/SD250
Масло для цепей
LHMT 68
Среднетемпературное масло
LHMT 68/SD125
LHMT 68/SD250
LHHT 265
Высокотемпературное масло
LHHT 265/SD125
LHHT 265/SD250
LHFP 150
Совместимое с пищевыми продуктами масло, сертифицировано NSF по категории H1
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначениеTLSD 125 и TLSD 250
    Объём пластичной смазки
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    125 мл (4,2 амер. жидкой унции)
    250 мл (8,5 амер. жидкой унции)
    Время опорожненияНастраивается пользователем: каждые 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 и 12 месяцев
    Минимальная подача пластичной смазки
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    0,3 мл (0,01 амер. жидкой унции) в день
    0,7 мл (0,02 амер. жидкой унции) в день
    Максимальная подача пластичной смазки
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    4,1 мл (0,13 амер. жидкой унции) в день
    8,3 мл (0,28 амер. жидкой унции) в день
    Диапазон температур окружающей среды
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    От 0 до 50 °C (от 30 до 120 °F)
    От –10 до +50 °C (от 15 до 120 °F)
    Максимальное рабочее давление5 бар (75 фунтов/дюйм²)
    Механизм приводаЭлектромеханический
    Соединительная резьбаG1/4
    Максимальная длина трубопровода для подачи смазки:
    – пластичная смазка
    – масло
    До 3 метров (10 футов) 1)
    До 5 метров (16 футов)
    Светодиодные индикаторы состояния
    – Зелёный (каждые 30 с)
    – Жёлтый (каждые 30 с)
    – Жёлтый (каждые 5 с)
    – Красный (каждые 5 с)
    – Красный (каждые 2 с)
    Нормальная работа
    Предварительное предупреждение, низкий уровень заряда аккумуляторной батареи
    Предварительное предупреждение, высокое обратное давление
    Предупреждение, лубрикатор не работает, ошибка
    Предупреждение, пустой картридж
    Класс защиты лубрикатора в сбореIP 65
    Аккумуляторная батарея
    – TLSD 1-BAT
    – TLSD 1-BATC
    Марганцево-щелочная, 4,5 В, 2,7 Ач
    Литий-железо-сульфидная, 4,5 В, 2,9 Ач
    Рекомендуемая температура хранения20 °C
    Срок хранения лубрикатора3 года 2)
    (2 года для LGFP 2 и масел)
    Общий вес (вкл. упаковку)
    – TLSD 125
    – TLSD 250
    635 г (22,5 унции)
    800 г (28,2 унции)
    1) Максимальная длина трубопровода зависит от температуры окружающей среды, типа пластичной смазки и противодавления, создаваемого оборудованием.
    2) Срок хранения 3 года с даты производства, указанной на боковой стороне контейнера. Контейнер и аккумуляторная батарея могут использоваться в течение 12 месяцев после активации спустя 3 года с даты производства.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo