Комплекты для смазывания лифтового оборудования

Снижение вибрации и сокращение потребности в техобслуживании

Комплекты для смазывания лифтового оборудования

Недостаточное смазывание рельсовых направляющих лифтов вызывает вибрацию, которая в свою очередь является источником неприятного шума и приводит к остановкам в работе и увеличению расходов на техобслуживание. Стандартные методы смазывания лифтового оборудования не обеспечивают необходимого уровня подачи смазочных материалов. В результате происходят утечки и разбрызгивание смазочных материалов, которые накапливаются в шахтах.

Комплекты SKF SYSTEM 24 для смазывания лифтового оборудования обеспечивают более высокую эффективность по сравнению с обычными методами, в которых применяются с ёмкости с маслом и системы с капиллярными трубками. Данные комплекты SKF могут применяться в жилых и офисных зданиях, больницах, гостиницах, торговых центрах и метрополитене.

  • Правильное смазывание снижает износ, уровень шума и вибрации
  • Меньше обращений в сервисную службу в связи с плановыми и внеплановыми простоями
  • Повышение чистоты окон, стеклянных поверхностей и шахт лифта
  • Безопасность и экологичность без утечек масла, простая утилизация
Комплекты SKF SYSTEM 24 для смазывания лифтового оборудования
Настройка времени смазывания
Система может быть настроена на подачу смазочного материала с интервалами от 1 до 12 месяцев в соответствии с индивидуальными требованиями. Подходящую настройку лучше всего определять по состоянию масляной плёнки на рельсовой направляющей в ходе эксплуатации. В условиях сильных загрязнений, высоких температур и частого пользования лифтом средний срок опорожнения системы составляет от 3 до 6 месяцев. В обычных условиях смазочный материал расходуется в течение 6–12 месяцев.
Данные для оформления заказа
ОбозначениеСодержание
LAPB 5/2KКомплект для направляющей лифта 5 мм:
2 держателя, кисти с зазором 5 мм
2 лубрикатора LAGD 125/HMT68
2 монтажных кронштейна
маслёнка 50 мл (1,7 жидкой унции США)
LAPB 9/2KКомплект для направляющей лифта 9 мм:
2 держателя, кисти с зазором 9 мм
2 лубрикатора LAGD 125/HMT68
2 монтажных кронштейна
маслёнка 50 мл (1,7 жидкой унции США)
LAPB 16/2KКомплект для направляющей лифта 16 мм:
2 держателя, кисти с зазором 16 мм
2 лубрикатора LAGD 125/HMT68
2 монтажных кронштейна
маслёнка 50 мл (1,7 жидкой унции США)
LAPB 5-16/2KКомплект для направляющей лифта 5, 9 или 16 мм:
2 держателя, кисти с зазором 5, 9 и 16 мм
2 лубрикатора LAGD 125/HMT68
2 монтажных кронштейна
маслёнка 50 мл (1,7 жидкой унции США)
LAPB 5-16E1Кисть для лифтов:
1 держатель, кисти с зазором 5, 9 и 16 мм
LAGD 125/HMT68Лубрикатор:
1 лубрикатор с объёмом масла 125 мл (4,2 жидкой унции США).
Технические характеристики
Глубина направляющей20 мм (0,8 дюйма)
Ширина направляющей5 мм (0,2 дюйма), 9 мм (0,35 дюйма) или 16 мм (0,5 дюйма)
Температураот -20°C до 60°C (от -4°F до 140°F)
Максимальная скорость2,5 м/с
Настройкав диапазоне 1–12 месяцев
SKF logo