Автоматические одноточечные лубрикаторы с газовым приводом

SKF SYSTEM 24

Устройства поставляются готовыми к использованию, заполненными высококачественными смазочными материалами SKF. Не требующая применения инструментов активация и временные настройки позволяют легко и точно настроить расход смазки.
  • Настройка времени работы от 1 до 12 месяцев
  • Возможность временного отключения или перенастройки
  • Класс взрывозащиты: ATEX для зон 0
  • Прозрачный контейнер позволяет визуально контролировать уровень смазочного материала
  • Компактный размер позволяет устанавливать лубрикаторы в труднодоступных местах
  • Выпускаются заполненными смазкой или маслом для цепей
  • Программа SKF DialSet помогает рассчитать оптимальный расход смазочного материала
  • Широкий ассортимент дополнительных принадлежностей.

Видеоролик о продукции

Области применения

Автоматические одноточечные лубрикаторы с газовым приводом серии LAGD
  • Оборудование в зонах с ограниченным доступом и опасных зонах
  • Смазывание корпусов подшипников
  • Электродвигатели
  • Вентиляторы и насосы
  • Конвейеры
  • Краны
  • Цепи (масло)
  • Лифты и эскалаторы (масло)


Рисунки

  1. Два варианта исполнения блока — 125 мл и 60 мл (рис. 1)
  2. Оптимальная считываемость показаний индикатора и безынструментальная настройка (рис. 2)
  3. Автоматические одноточечные лубрикаторы SKF SYSTEM 24 с газовым приводом (рис. 3)
Данные для оформления заказа
Пластичная смазка
Описание
Блок 60 мл
Блок 125 мл
LGWA 2
Многоцелевая
антизадирная смазка
LAGD 60/WA2
LAGD 125/WA2
LGEM 2
Высокие нагрузки,
медленное вращение
LAGD 60/EM2
LAGD 125/EM2
LGGB 2
Биоразлагаемая

LAGD 125/GB2
LGHB 2
Высокая температура
и нагрузки, подшипники
скольжения
LAGD 60/HB2
LAGD 125/HB2
LGHP 2
Высокоэффективная смазка
на основе полимочевины
LAGD 60/HP2
LAGD 125/HP2
LGFP 2Пищевое
производство

LAGD 125/FP2
LGWM 2
Для высоких нагрузок и широкого
диапазона температур

LAGD 125/WM2
Масло для цепей



LHMT 68
Среднетемпературное
масло
LAGD 60/HMT68*
LAGD 125/HMT68*
LHHT 265
Высокотемпературное
масло

LAGD 125/HHT26*
LHFP 150
Совместимое с пищевыми продуктами масло, одобренное NSF
по категории H1

LAGD 125/HFP15*
LFFM 80
Совместимое с пищевыми продуктами масло, одобренное NSF
по категории H1

LAGD 125/FFM80*
LFFT 220
Совместимое с пищевыми продуктами масло, одобренное NSF
по категории H1

LAGD 125/FFT22*
Пустой лубрикатор
для заполнения маслом
LAGD 60/U*

Пустой лубрикатор
для заполнения маслом
LAGD 125/U*

* С обратным клапаном

  • Технические характеристики

    Технические характеристики
    Обозначение
    LAGD 60 и LAGD 125
    Ёмкость
    – LAGD 60
    – LAGD 125

    60 мл (2 амер. жидких унции)
    125 мл (4,2 амер. жидкой унции)
    Время опорожнения
    Настраиваемое, 1–12 месяцев
    Диапазон температур окружающей среды
    от –20 до +60 °C
    Максимальное рабочее давление
    5 бар (75 фунтов/дюйм²) (при пуске)
    Механизм привода
    Газовый элемент, производящий инертный газ
    Соединительная резьба
    R1/4
    Максимальная длина трубопровода для подачи смазки:
    – пластичная смазка
    – масло

    300 мм
    1500 мм
    Взрывозащита
    II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
    II 1 D Ex ia IIIC T85 °C Da
    I M1 Ex ia I Ma
    Сертификат на соответствие нормам ЕС
    Kema 07ATEX0132 X
    Класс защиты
    IP 68
    Рекомендуемая температура хранения
    20 °C
    Срок хранения лубрикатора
    2 года
    Вес
    LAGD 125 прибл. 200 г (7,1 унции)
    LAGD 60 прибл. 130 г (4,6 унции)
    Включая смазочный материал

    Примечание: Для надлежащего функционирования лубрикаторы SKF SYSTEM 24 серии LAGD, заполненные смазкой LGHP 2, не должны эксплуатироваться при окружающей температуре свыше 40 °C (105 °F), или работать с временной настройкой более 6 месяцев.

  • Принадлежности
SKF logo