Шприц для смазки, предназначенный для работы одной рукой
Простое заполнение пластичной смазкой одной рукой

Подходит для использования со смазочными насосами и картриджами. Эргономичный дизайн, гибкий шланг и возможность работы одной рукой позволяют легко смазывать как горизонтально, так и вертикально расположенные подшипники.
- Простота в использовании: предназначен для работы одной рукой
- Возможность многократного заполнения: ниппель для заполнения и клапан позволяют заполнять его насосом для смазки или специальным устройством
- Работа в условиях тяжёлых нагрузок: рабочее давление до 30 МПа
- Подача за ход 0,8 см³ (0,05 дюйма³)
- Гибкий гидравлический шланг: может монтироваться как в горизонтальном, так и вертикальном положении, допускает перегибы
-
Технические характеристики
Технические характеристики Обозначение LAGH 400 Объём/ход подачи около 0,8 см3 (0,049 дюйма3) Длина 370 мм Вес 1,5 кг (3,3 фунта) Максимальное давление 30 МПа (4350 фунтов/дюйм²) -
Принадлежности
-
Запчасти