Аккумуляторный шприц для пластичной смазки

Встроенный расходомер обеспечивает точность смазывания

Высокоэффективный аккумуляторный шприц SKF TLGB 20 для пластичной смазки оснащается встроенным расходомером для защиты от чрезмерного или недостаточного смазывания. Это уникальный инструмент отличается надёжной и эргономичной конструкцией с трёхточечной опорой для удобства в работе, а также литий-ионной аккумуляторной батареей с большим сроком службы.

На дисплее прибора отображается уровень заряда батареи, расход пластичной смазки, обороты насоса/электродвигателя и заблокированные точки смазывания. Этот универсальный шприц обеспечивает работу в двух режимах — низкого и высокого расхода, а заряда батареи хватает для опорожнения 15 картриджей пластичной смазки. Шприц TLGB 20 может работать с давлением до 700 бар (10 000 фунтов/дюйм²), а встроенный светодиод позволяет освещать рабочую область.

Видеоматериалы по TLGB 20

Технические характеристики

  • Встроенный расходомер измеряет расход пластичной смазки 
  • Индикация заряда аккумулятора показывает уровень заряда литиевой батареи 
  • Трёхточечная опора поддерживает вертикальное положение шприца и упрощает обслуживание 
  • Светодиод освещает рабочую область, упрощая фиксацию пресс-маслёнок в условиях недостаточного освещения
  • Два режима работы позволяют настраивать низкий или высокий уровень расхода в зависимости от области применения
  • Литий-ионная батарея обеспечивает опорожнение до 15 картриджей пластичной смазки без подзарядки, поддерживает стабильную выходную мощность 
  • Заправочный ниппель обеспечивает простое и чистое заполнение смазкой из бочек с помощью насосов
  • Выпускной клапан стравливает воздух из шприца для надлежащего заполнения смазкой
  • Пружинные защитные устройства предотвращают перекручивание гибких шлангов
  • Небольшой вес, эргономичный дизайн и улучшенный баланс повышают удобство в работе
  • Поставляется в прочном кейсе, в комплектацию входит высоконапорный шланг 900 мм (36 дюймов), аккумуляторная батарея 20 В и зарядное устройство (время зарядки 90 минут)
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. Светодиод
  2. Пружинные защитные устройства
  3. Заправочный ниппель
  4. Выпускной клапан
  5. Многофункциональный ЖК-дисплей
  6. Эргономичная конструкция
  7. Муфта с 4 зажимами
  8. Литий-ионная батарея 20 В
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначениеTLGB 20 и TLGB 20/110 В
    ДисплейРасходомер
    Контроль заряда батареи
    Предупреждения о блокировке пресс-маслёнок
    Предупреждения о нарушении подачи смазки
    Расход пластичной смазки
    - Низкий уровень расхода100 мл/мин (3,5 унции/мин) при давлении 70 бар
    - Высокий уровень расхода160 мл/мин (5,5 унции/мин) при давлении 70 бар
    Максимальное рабочее давление400 бар (6000 фунтов/дюйм²)
    Максимальное пиковое давление700 бар (10 000 фунтов/дюйм²)
    Кол-во картриджей на заряд батареи15 картриджей (свободный поток, низкий расход)
    5 картриджей (противодавление 200 бар, низкий расход)
    Длина шланга900 мм (36 дюймов)
    Тип батареиЛитий-ионный (Li-Ion)
    Напряжение батареиМакс. 20 В пост. тока (без рабочей нагрузки)
    Ёмкость батареи1500 мАч
    Зарядное устройство, В/Гц
    - TLGB 20200–240 В/50–60 Гц
    - TLGB 20/110 В110–120 В/60 Гц
    Размеры кейса590 × 110 × 370 мм (23,2 × 4,3 × 14,5 дюйма)
    Вес3,0 кг (6,5 фунта)
    Общий вес (вкл. кейс)5,7 кг (12,7 фунта)
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo