Приспособление для заполнения подшипников пластичной смазкой

Смазывание без риска загрязнения

Приспособления для заполнения подшипников смазкой SKF VKN 550
Приспособления для заполнения подшипников смазкой SKF VKN 550
Приспособление SKF VKN 550 для заполнения подшипников смазкой является простым и удобным устройством для смазывания подшипников пластичной смазкой. Оно может применяться совместно со стандартными шприцами для смазки, пневматическими шприцами для смазки или насосами для подачи смазки.
  • Увеличивает срок службы подшипника за счёт того, что продавливает смазочный материал между роликами, именно туда, где он необходим больше всего.
  • Закрытая система подачи пластичной смазки и крышка практически полностью предотвращают возможность загрязнения
  • Заполнение подшипника пластичной смазкой производится быстро и аккуратно
  • Исключаются ненужные потери пластичной смазки
  • Экономичное устройство, соответствующее экологическим требованиям

Технические характеристики
Обозначение
VKN 550
Описание
Приспособление для заполнения подшипников смазкой
Вес
1,8 кг
Материал
Оцинкованный металл
Подходящие смазки
Все пластичные смазки SKF
Другие смазки
Класс NLGI от 000 до 2
Типы подшипников:

Внутренний диаметр d
от 19 до 120 мм
Наружный диаметр D
Макс. 200 мм
SKF logo