Насосы для заполнения пластичной смазкой

Оптимальная чистота при заполнении шприцов смазкой

Насос серии LAGF 18 для пластичной смазки
Насос серии LAGF 50 для пластичной смазки
Рекомендуется использовать отдельный шприц для каждого типа пластичной смазки, а также соблюдать чистоту во время процедур заполнения смазкой. Применение насосов SKF для пластичной смазки позволяют решить эту задачу.
  • Быстрое наполнение: низкое давление и большой объём подачи
  • Простота установки: поставляются в комплекте со всеми необходимыми принадлежностями
  • Надёжность: протестированы и совместимы со всеми смазками SKF
  • Могут использоваться в комбинации с приспособлением SKF VKN 550 для заполнения подшипников смазкой

Видеоролики о серии LAGF

Технические характеристики

Обозначение
LAGF 18
LAGF 50
Максимальное давление
30 бар (430 фунтов/дюйм²)
30 бар (430 фунтов/дюйм²)
Объём/ход подачи
прибл. 45 см³ (1,5 амер. жидкой унции)
прибл. 45 см³ (1,5 амер. жидкой унции)
Размеры бочки


— внутренний диаметр
265–285 мм (10,4–11,2 дюйма)
350–385 мм (13,8–15,2 дюйма)
— максимальная внутренняя высота
420 мм (16,5 дюйма)
675 мм (26,6 дюйма)
Вес
5 кг (11 фунтов)
7 кг (15 фунтов)
SKF logo