Колпачки для пресс-маслёнок и этикетки

Подходящее обозначение точек смазывания

Колпачки для пресс-маслёнок и этикетки SKF TLAC 50
Колпачки для пресс-маслёнок и этикетки SKF TLAC 50
В сочетании с программным обеспечением Планировщик смазывания SKF, колпачки для пресс-маслёнок SKF и этикетки представляют законченное решение для защиты маслёнок от внешних загрязнений и обеспечивают их правильную идентификацию.

После создания структуры предприятия в Планировщике смазывания SKF программное обеспечение может автоматически генерировать этикетки, содержащие такие сведения, как код точки, смазочный материал, критичность, требуемое количество и периодичность.
  • Для распечатывания этикеток в комплекте поставляются листы наклеек для печати. Требуется только лазерный принтер.
  • Каждый лист наклеек для печати содержит 48 стикеров, которые наклеиваются на пластиковые этикетки точек смазывания.
  • Пластиковые этикетки выпускаются пяти (5) различных цветов и поставляются в коробках по 50 штук одного цвета с двумя листами наклеек для печати.
Состав комплекта
Обозначение
Описание
TLAC 50/B
50 синих колпачков и этикеток + 2 листа наклеек для печати
TLAC 50/Y
50 жёлтых колпачков и этикеток + 2 листа наклеек для печати
TLAC 50/R
50 красных колпачков и этикеток + 2 листа наклеек для печати
TLAC 50/G
50 зелёных колпачков и этикеток + 2 листа наклеек для печати
TLAC 50/Z
50 чёрных колпачков и этикеток + 2 листа наклеек для печати
TLAT 10
10 листов наклеек для печати
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Размер этикетки
    45 × 21 мм
    Материал
    LLDP + 25 % EVA
    Диапазон температур
    от -20 °C до 80 °C
    Подходят для
    размеров пресс-маслёнок
    G1/4, G1/8, M6, M8, M10 и головки пресс-маслёнки
  • Запчасти
SKF logo