Шприцы для пластичной смазки

Простое заполнение пластичной смазкой

Шприц для смазки SKF TLGH 1
Шприц для смазки SKF 1077600
Шприц пригоден для использования в промышленности, сельском хозяйстве и в домашних условиях. Шприцы поставляются с насадкой длиной 175 мм. Гибкий шланг высокого давления длиной 500 мм (19,7 дюйма) с насадкой заказывается отдельно.
  • Пригоден для использования с картриджами и свободной смазкой
  • Корпус с рифлением для надёжного и безопасного захвата
  • Высококачественная, устойчивая к образования задиров сталь для простоты загрузки картриджа
  • Поршень специальной формы обеспечивает полное опорожнение картриджа
  • Максимальное давление 40 МПа (5800 фунтов/дюйм²)
  • 1077600: Подача за ход 1,5 см³ (0,092 дюйма³ )
  • TLGH 1: Подача за ход 0,9 см³ (0,055 дюйма³ )

Шприц для смазки 1077600 также может поставляться с высоконапорным шлангом длиной 300 мм с насадкой, 1077600H

Шприц для смазки 1077600 также может поставляться в комплекте; 1077600/SET включает 3 удлинительных трубки и высоконапорный шланг, которые упакованы в футляр для переноски.
Информация для оформления заказа
Обозначение

TLGH 1
Шприц для пластичной смазки
1077600
Шприц для пластичной смазки
1077600H
Шприц для смазки с гибким шлангом
1077600/SET
Полный комплект шприца для смазки
SKF logo