Прибор для измерения количества смазки SKF LAGM 1000E

Точное измерение количества смазки для правильного смазывания

Прибор для измерения количества смазки SKF LAGM 1000E
При ручном смазывании подшипников с использованием как шприцев, так и насосов, обычно трудно определить необходимое количество смазки, закладываемой в подшипник.
Закладывание недостаточного или избыточного количества смазки отрицательно влияет на долговечность подшипника и может привести к преждевременному отказу механизма.

Прибор SKF для измерения количества смазки точно замеряет количество поданной смазки в единицах объема или массы как для метрической (см³ или г) так и для имперской (жидкая унция, унция) системы единиц. Прибор выдерживает давление в 700 бар, что позволяет использовать его в сочетании со многими типами смазочных шприцев и насосов.
  • Количество выдавливаемой смазки измеряется в единицах объёма или веса, пересчет не требуется
  • Высокая точность измерения снижает риск недостаточного или избыточного смазывания подшипника
  • Пригоден для всех типов пластичных смазок SKF вплоть до класса 3 по классификации NLGI
  • Устойчивая к воздействию смазочных материалов резиновая накладка на корпус защищает электронное оборудование в случае удара
  • Жидкокристаллический экран с подсветкой имеет чёткую индикацию с крупными цифрами, также имеется индикатор разряда батареек
  • Компактная и лёгкая конструкция вес всего 0,3 кг
  • Нержавеющий алюминиевый корпус
  • Прост в подключении и работе

Технические характеристики
Обозначение
LAGM 1000E
Материал корпуса
Анодированный алюминий
Вес
0,3 кг
Максимальная подача
1000 см³/мин
Класс IP
IP 67
Допустимые смазки
NLGI 0 - NLGI 3
Максимальное рабочее давление
700 бар
Максимальная подача смазки
1000 см³/мин
Резьбовые соединения
M10 x 1
Экран
ЖК-экран с подсветкой (4 цифры / 9 мм)
Погрешность
±3 % от 0 - 300 бар

±5 % от 300 - 700 бар
Выбор единиц измерения
см³, г, жидкие унции США или унции
Автоматическое отключение подсветки экрана
15 секунд после последнего импульса
Низкий заряд батареи
Индикация на экране
Тип батареи
1,5 В LR1 (2x) щёлочная
Автоматическое отключение прибора
Программируемое
SKF logo