Пресс-маслёнки

Соединение с точками смазывания

Комплекты смазочных наконечников и пресс-маслёнок SKF
В комплект пресс-маслёнок LAGN 120 входит вся серия 120 стандартных конических пресс-маслёнок из высококачественной стали, с оцинковкой, закалкой и хромированием.

Технические характеристики
Обозначение
LAGN 120
Максимальное рабочее давление
40 МПа (5800 фунтов/дюйм²)
Минимальное давление разрыва
80 МПа (11 600 фунтов/дюйм²)

Состав комплекта
Тип пресс-масленки

Кол-во
M6x1
прямой
30x
M8x1
прямой
20x
M10x1
прямой
10x
G 1/8
прямой
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo