Смазочные наконечники

Модернизация вашего оборудования

Комплекты смазочных наконечников и пресс-маслёнок SKF
Комплект принадлежностей SKF LAGS 8 предназначен для упрощения выполнения плановых задач по смазыванию оборудования.

Технические характеристики
Обозначение
LAGS 8
Максимальное рабочее давление
400 бар (5800 фунтов/дюйм²)
Минимальное давление разрыва
800 бар (11 600 фунтов/дюйм²)

Состав комплекта
Прямая трубка 180 мм и наконечник (DIN 71412)
1x
Шланг с наконечником (DIN 71412)
1x
Трубка с наконечником для колпачковых пресс-маслёнок (DIN 3404)
1x
Трубка с наконечником для пресс-маслёнок промывочного типа и пластиковая прозрачная крышка (DIN 3405)
1x
Пресс-маслёнка M10x1–G1/8
1x
Пресс-маслёнка M10x1–1/8–27NPS
1x
Наконечник (DIN 71412)
2x
SKF logo