Шприц для картриджей LAGP 400

Для смазывания открытых подшипников

Шприц для картриджей SKF LAGP 400
Шприц для картриджей LAGP 400 - наиболее удобное приспособление для использования пластичных смазок SKF в картриджах. Обеспечивает простое и чистое смазывание открытых подшипников.
  • Поставляется в комплекте с тремя наконечниками
  • Пригоден для смазывания открытых подшипников и зубчатых передач


Технические характеристики
Обозначение
LAGP 400
Материал
сталь и полиэтилен
Длина
360 мм
Вес
0,35 кг
Максимальный объём на ход подачи20 см3 (1,2 дюйма3
SKF logo