Насосы для пластичной смазки

Удовлетворяют всем потребностям смазывания

Насосы для пластичной смазки серии LAGG
Полный ассортимент ручных и пневматических насосов совместим со всеми типами бочек емкостью 18, 50 или 180 кг (39, 110 или 400 фунтов). Могут присоединяться непосредственно к точкам подачи смазки или использоваться в централизованных системах смазывания. Максимальное давление насосов для смазки SKF — 50 и 42 МПа (7250 и
6090 фунтов/дюйм²) соответственно. Протестированы и совместимы со всеми пластичными смазками SKF. Просты в установке и имеют все необходимые принадлежности, в том числе шланг длиной 3500 мм (137,8 дюйма).
  1. Насос для бочек 18 кг (39,6 фунта) (рис. 1)
  2. Передвижной насос для бочек 18 кг (39,6 фунта) (рис. 2)
  3. Насос для бочек 50 кг (110 фунтов) (рис. 3)
  4. Насос для бочек 180 кг (396 фунтов) (рис. 4)
  5. Тележка для бочек до 200 кг (440 фунтов) (рис. 5)
Технические характеристики
Обозначение
LAGG 18M
LAGG 18AE
Описание
Насос для
бочек
18 кг (39,6 фунта)
Передвижной насос для бочек
18 кг (39,6 фунта)
Источник питания
Ручной
Пневматический
Макс. давление
500 бар (7250 фунтов/дюйм²)
420 бар (6090 фунтов/дюйм²)
Бочка
265–285 мм
(10,4–11,2 дюйма)
265–285 мм
(10,4–11,2 дюйма)
Перемещение
Стационарный
Тележка входит в комплект
Максимальный расход
1,6 см³/ход
(0,05 амер. жидкой унции)
200 см³/мин
(6,8 амер. жидкой унции)

Класс NLGI
подходящей смазки
000–2
0–2


Технические характеристики
Обозначение
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Описание
Насос для
бочек 50 кг (110 фунтов)
Насос для
бочек 180 кг (396 фунтов)
Источник питания
Пневматический
Пневматический
Макс. давление
420 бар (6090 фунтов/дюйм²)
420 бар (6090 фунтов/дюйм²)
Бочка
350–385 мм
(13,8–15,2 дюйма)
550–590 мм
(21,7–23,2 дюйма)
Перемещение
Стационарный
Стационарный
Максимальный расход
200 см³/мин
(6,8 амер. жидкой унции)
200 см³/мин
(6,8 амер. жидкой унции)

Класс NLGI
подходящей смазки
0–2
0–2

Технические характеристики
Обозначение
LAGT 180
Описание
Тележка для бочек
до 200 кг
(440 фунтов)
Источник питания
неприменимо
Макс. давление
неприменимо
Бочка
неприменимо
Перемещение
Тележка
SKF logo