Катушки для шлангов

Эффективный способ работы со шлангами

Катушки для шлангов серий TLRC и TLRS
Катушки для шлангов серий TLRC и TLRS
Шланги необходимы везде, где требуется гибкость при передаче жидкостей. Однако гибкие шланги трудно содержать в чистоте и не запутанными. Эта проблема решается с помощью катушек для намотки шлангов.

Характеристики
  • Высококачественные материалы. От лёгких (композитных) исполнений для средних нагрузок (серия TLRC) до очень надёжных изделий, предназначенных для тяжёлых условий (серия TLRS)
  • Тщательная грунтовка и индивидуальное покрытие катушки, наряду с надёжным механизмом, обеспечивают длительный срок службы
  • Стопорная ручка и закрытый механизм привода предотвращают раскручивание и защищают систему от внешних воздействий
  • В отличие от многих других катушек, серия TLRS имеет надёжное сварное основание. Такая конструкция специально предназначена для тяжёлых условий работы

Преимущества

  • Сокращение риска несчастных случаев из-за опрокидывания с машин
  • Повышение срока службы шлангов
  • Сокращение утечек
  • Обеспечение чистоты и аккуратного использования
  • Экономия времени при работе со шлангами

Области применения

  • Помещения для хранения смазочных материалов
  • Сборочные производства
  • Пневматические инструменты
  • Автомобильные сервисные центры и магазины
  • Пожарные автомобили и автомобили обслуживания
  • Ремонтные мастерские и административные здания

Технические характеристики

Размеры катушки для шлангов TLRC

ОбозначениеTLRC
ммдюйм.
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E *1596 1/4
Размеры катушки для шлангов TLRC (C - E) рис. 1
Размеры катушки для шлангов TLRC (A - B) рис. 2

Размеры катушки для шлангов TLRS

ОбозначениеTLRS
ммдюйм.
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
Размеры катушки для шлангов TLRS (C - E) рис. 3
Размеры катушки для шлангов TLRS (A - B) рис. 4
TLRS 1-C
Монтажные принадлежности
Для шлангов, работающих под углом более чем 45°, могут потребоваться следующие принадлежности:

TLRS 1-C
поворотное основание 40°
Может быть установлено при монтаже катушки вертикально или подвешивании.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Настенный универсальный поворотный кронштейн
Не предназначено для подвешивания.
SKF logo