Контейнеры для жидких масел

Правильное решение для хранения и работы с жидкими маслами

Контейнеры серии LAOS для масел
Контейнеры серии LAOS для масел
Серия LAOS представлена большим ассортиментом контейнеров и раздаточных крышек, которые являются взаимозаменяемыми и отвечают практически любым требованиям к смазыванию. Крышки выпускаются десяти разных цветов, что позволяет выполнить условия любой принятой системы цветового кодирования.

Преимущества
  • Перекачка и слив/налив смазочных материалов относятся к основным процедурам при организации работ со смазочными материалами.
  • Правильное хранение и обращение со смазочными маслами обеспечивает эффективность, безопасность и чистоту при выполнении смазочных работ.
  • Смазывание оборудования загрязнённым маслом может привести к дополнительным расходам на техобслуживание и простоям производства.
  • Потребление масел необходимо контролировать для снижения затрат на их приобретение и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.
  • Минимизация утечек масла помогает снизить возможные риски для здоровья и безопасности труда.

Характеристики

  • Уникальные О-образные уплотнения, конструкция изогнутого наконечника и крышки предотвращают попадание дождя, пыли и прочих загрязнений.
  • Стойкость к тепловому и химическому воздействию. Контейнеры характеризуются особой надёжностью и прочностью, поскольку они изготовлены из специального полиэтилена высокой плотности (ПЭВП), содержащего УФ-стабилизаторы и присадки, снижающие статический заряд.*
  • Контейнеры прозрачные и имеют измерительную шкалу (метрические и британские единицы измерения), поэтому количество смазочного материала легко определить и проверить, не открывая контейнеры, что снижает риск загрязнения.
  • Их эргономичная конструкция облегчает транспортировку и работу с ними, обеспечивает безопасность и удобство в эксплуатации.
  • Резьба на всех контейнерах и крышках имеет одинаковый размер, поэтому замена крышек выполняется быстро, а также обеспечивается надёжное уплотнение и простота сборки.
  • Широкие горловины контейнеров облегчают процессы заливки и очистки.
  • Выпускные отверстия имеют специальную резьбу, что обеспечивает лёгкое открытие и закрытие при одновременном контроле расхода и предотвращении попадания загрязнений.
  • Крышки с выпускными отверстиями оснащены вакуумным клапаном с кнопкой, что помогает контролировать и ускорять разлив смазочных материалов.

* Необходимо избегать контакта с сильными окислителями (например, озон, водород, перекись, галоген и т. д.). Не подходит для применения с топливом или растворителями.
Узкое выпускное отверстие
Узкое выпускное отверстие
Идеально для устройств, заполняемых через небольшие заливочные горловины. Диаметр выпускного отверстия прим. 7 мм
(0,28 дюйма)
Расширенное выпускное отверстие
Расширенное выпускное отверстие
Идеально подходит для точного разлива и труднодоступных мест. Выпускное отверстие диаметром 12 мм (0,48 дюйма) идеально подходит для масел с классом вязкости до ISO VG 220.
Широкое выпускное отверстие
Широкое выпускное отверстие
Благодаря широкому отверстию диаметром 25 мм (1 дюйм) контейнер идеально подходит для смазочных материалов с высокой вязкостью и/или для таких областей применения, где нужен максимальный расход.

Крышки серии LAOS
Цвет
Узкое выпускное отверстиеРасширенное выпускное отверстиеШирокое выпускное отверстие
БежевыйLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
СерыйLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
ОранжевыйLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
ЧёрныйLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Тёмно-зелёныйLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
ЗелёныйLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
СинийLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
КрасныйLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
ФиолетовыйLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
ЖёлтыйLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Универсальная крышка
Универсальная крышка
Две основных функции: быстрый розлив и установка насоса на контейнер объёмом 3, 5 или 10 л (0,8, 1,3 или 2,7 амер. галлона).
Крышка для хранения
Крышка для хранения
Используется для хранения и при транспортировке масел.
Маркировка смазочного материала
Для правильной маркировки содержимого контейнеров.
Крышки серии LAOS
Цвет
Универсальная крышкаКрышка для храненияМаркировка смазочного материала
БежевыйLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
СерыйLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
ОранжевыйLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
ЧёрныйLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
Тёмно-зелёный LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
ЗелёныйLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
СинийLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
КрасныйLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
ФиолетовыйLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
ЖёлтыйLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902S
Контейнеры
Контейнеры
Широкая горловина и стандартный размер резьбы. Подходят к любой крышке LAOS. Выпускается 5 различных размеров.
Насос
Насосы
Стандартные насосы подходят для масел с вязкостью до ISO VG 460. Высокая скорость подачи (прим. 14 ходов на литр/амер. кварту).
Насос для высоковязких смазочных материалов с классом вязкости до ISO VG 680. Высокая производительность, прим. 12 ходов на литр/амер. кварту. Предусмотрен фильтр-сапун с ячейками 10 микрон для защиты от попадания посторонних частиц из воздуха в процессе перекачивания.
Оба типа насосов оснащены длинным выпускным шлангом 1,5 м (4,9 фута) с наконечником для защиты от проливания и переходным соплом.
Удлинители шлангов
Удлинители шлангов
Предназначены для увеличения радиуса действия крышки. Имеются две разные модели для крышек с широким и расширенным выпускным отверстием. Длину модели для расширенного отверстия можно отрегулировать, вынув фитинг и обрезав его до нужного размера.
Контейнеры серии LAOS
Контейнеры
LAOS 09224Контейнер 1,5 л (0,4 амер. галлона)
LAOS 63571Контейнер на 2 л
LAOS 63595Контейнер на 3 л
LAOS 63618Контейнер на 5 л
LAOS 66251Контейнер на 10 л
Насосы серии LAOS
ОбозначениеОписание
LAOS 62567 Стандартный насос (подходит для универсальных крышек серии LAOS)*
LAOS 62568 Насос для высоковязких смазочных материалов (подходит для универсальных крышек серии LAOS)*

*Насосы не могут использоваться с контейнерами объёмом 1,5 л (0,4 амер. галлона) или 2 л (0,5 амер. галлона).
Принадлежности
ОбозначениеОписание
LAOS 09422Переходное сопло для насоса
LAOS 09423 
Фильтр-сапун для насоса для высоковязких смазочных материалов
LAOS 67265 Удлинитель шланга для широкого выпускного отверстия
LAOS 62499Удлинитель шланга для расширенного выпускного отверстия
SKF logo