Магнитные системы

Бесконтактное вращение

Начиная с 1976 г. и момента создания дочернего предприятия S2M, SKF занимает ведущие позиции на мировом рынке активных магнитных подшипников и технологий постоянных магнитов для высокоскоростных электродвигателей.
Магнитные системы SKF предназначены для высоких скоростей, обладают исключительной надёжностью и энергоэффективностью.

Компания SKF — мировой лидер в области разработки, производства, продвижения и продажи активных магнитных подшипников и высокоскоростных электродвигателей, а технологии SKF применяются во многих областях.

С одной стороны, более 120 000 турбомолекулярных вакуумных насосов (в основном в полупроводниковой промышленности) теперь работают с компонентами магнитной системы SKF.

С другой стороны, более 1000 турбомашин на магнитных подшипниках SKF работают в процессах добычи, транспортировки, хранения и переработки природного газа. SKF также доказала свои ведущие позиции в области технологий, разработав магнитные подшипники для первых центробежных компрессоров природного газа, расположенных непосредственно на морском дне.

Мы хотим вместе с вами совершенствовать наши технологии и открывать широкие возможности в таких разнообразных областях промышленного применения.

SKF готова предложить продукцию и знания мирового класса, интеллектуальные ресурсы, а также концепцию успешного и инновационного развития.

SKF Magnetic Mechatronics

SKF logo