Применение магнитных систем

Компания SKF предлагает магнитные подшипники, высокоскоростные электродвигатели, генераторы, услуги и решения, отвечающие требованиям клиентов по качеству, безопасности, прибыльности и экологичности.

Магнитные системы SKF заменяют обычные механические подшипники и редукторные высокоскоростные приводы обычной конструкции. Либо они могут обусловить разработку инновационных узлов вращения, как для интегрированных компрессоров природного газа с одним и сверхважным валом, работающим на радиальных магнитных подшипниках, количеством до четырёх, в технологическом газе. В обоих случаях, магнитные системы SKF — надёжное и экономически эффективное решение, повышающее прибыльность установок.
SKF logo