Нейтронные прерыватели, приборы

Для передовых нейтронных аппаратов требуется высокопроизводительное оборудование.

Магнитные подшипники SKF идеально подходят для использования во всех типах нейтронных прерывателей (E0, T0, одно- или многодисковый диапазон). Магнитные подшипники, установленные в нейтронных прерывателях, не требуют техобслуживания, демонстрируя при этом высокую степень надёжности. Помимо этого, при их использовании отсутствует риск углеводородного загрязнения вакуумной среды.

Цифровая система управления магнитными подшипниками/электродвигателями не только левитирует вал, но и выполняет фазовую синхронизацию с контрольным сигналом. Это обеспечивает фазовое управление щелевой диафрагмой или диском в сборе до ±0,25 мс при 600 Гц (т.е. в пределах 0,05 градуса выравнивания с минимальной повторяемостью до 99 %). Система управления SKF оптимизирует временные и рабочие характеристики в спектроскопии рассеивания нейтронов.

Преимущества и решения:

  • высокая степень надёжности подшипников обеспечивается за счёт бесконтактного вращения
  • минимальный уровень вибрации корпуса независимо от балансировки вала (< 0,1 микрона)
  • эксплуатация от 60 Гц до 600 Гц с фазовой синхронизацией (субсинхронная) (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10)
  • бесщёточный электродвигатель постоянного тока
  • конструкция подшипника обеспечивает очень низкий уровень потерь при работе в вакуумной среде
  • отсутствие водяного охлаждения для работы на низкой скорости
  • гамма-излучение совместимо с 3,5x106 рад
  • доступно для приобретения

Специалисты SKF совместно с клиентами работают над интеграцией механических, электронных и коммуникационных систем в передовых разработках ведущих нейтронных приборов.

SKF logo