Нефтегазовая промышленность

Использование магнитных систем в нефтегазовой промышленности

SKF — мировой лидер в области систем активных магнитных подшипников для нефтегазовой промышленности. На сегодняшний день установлено более 1000 систем. Производство компании соответствует стандартам ISO 9001, CE, CSA, API и другим международным стандартам.

Технология активных магнитных подшипников SKF — стандарт высокоскоростного турбомашинного нефтегазового оборудования. Это оборудование работает в самых различных условиях: от обработки, производства и транспортировки газа в Аляске и Сибири, до обработки, сжатия газа и производства этилена в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.
SKF logo