Подводные турбокомпрессоры

Нефтегазовые компании недавно начали перемещать системы сжатия газа с платформ на морское дно. Использование систем подводного сжатия газа повышает энергоэффективность и снижает расходы на добычу остаточных запасов имеющихся газовых месторождений.
SKF на этом новом рынке занимает центральное место, поскольку активные магнитные подшипники позволяют эксплуатировать и контролировать механизмы вращения в подводных компрессорных установках со многими преимуществами: высокая производительность, небольшая площадь установки, высокая надёжность, отсутствие необходимости вмешательства оператора и большие возможности для выполнения мониторинга.
Компания STATOIL заключила первый с SKF контракт на поставку подводных систем магнитных подшипников, предназначенных для подводной компрессорной установки на месторождении Асгард в Северном море, которая начнёт работать в 2014 г.

SKF logo