Турбокомпрессоры

Активные магнитные подшипники оптимизируют ротодинамические характеристики компрессора. Более 200 безмасляных центробежных компрессоров, в основном для природного газа, оснащены магнитными подшипниками SKF. Первые установленные системы проработали более 20 лет с максимальной надёжностью. Основные области применения в наземных и морских системах:
  • Транспортировка/повышение давления газа
  • Хранение/обратное закачивание газа в пласт или хранилище

Магнитные подшипники могут достигать более высокой окружной скорости и работать непосредственно в технологическом газе. Поэтому они идеально подходят для более простых и компактных интегрированных конструкций компрессоров без использования сухих газовых уплотнений. Этот быстрорастущий рынок поддерживается основными производителями оборудования и нефтегазовыми компаниями.

Активные магнитные подшипники также успешно используются с сухими газовыми уплотнениями в центробежных компрессорах, соединенных с приводом (газовая турбина или электродвигатель) посредством гибкой или жесткой муфты/пром. вала.

See the full SKF BeyondZero portfolio

SKF logo