Турбодетандеры

Более 360 турбодетандеров, оснащённых магнитными подшипниками SKF, используются для обработки природного газа, охлаждения этилена и контроля за процессом конденсации.
Магнитные подшипники обладают множеством преимуществ при использовании их в турбомашинном оборудовании, в частности, они практически не требуют техобслуживания, а также повышают эффективность и надёжность оборудования. Однако самым большим преимуществом применения магнитных подшипников в турбодетандерах является возможность их эксплуатации в среде технологического газа, что, в свою очередь, устраняет необходимость в использовании сухих газовых уплотнений, смазочного масла и систем смазывания. В результате отсутствует вероятность загрязнения смазочным маслом в процессе работы, а также риск проникновения криогенной технологической жидкости и загустевания масла.
Отсутствие системы смазывания также экономит свободное пространство и снижает вес морских систем. По оценкам производителей турбодетандеров, использование магнитных подшипников может на 30 % уменьшить вес блока и практически на 40 % — общую площадь установки.

Turboexpander animation

SKF logo