Воздушные компрессоры

Высокоэффективные (до 98 %), очень компактные и надёжные электродвигатели SKF с постоянными магнитами особенно хорошо подходят для воздушных турбокомпрессоров и воздуходувок. В отличие от индукционных электродвигателей с редукторами и механическими подшипниками, высокоскоростные электродвигатели SKF с прямым приводом и постоянными магнитами оснащены магнитными подшипниками и обладают следующими преимуществами:
  • на 10 % выше эффективность как при полной, так и при частичной нагрузке по сравнению с обычными решениями
  • регулируемая скорость для широкого эксплуатационного диапазона, включая работу вблизи помпажной линии
  • передовой мониторинг системы управления подшипниками
  • высокая надёжность
  • низкий уровень шума
  • отсутствие смазки исключает технологические загрязнения, не требуется утилизация масла
SKF logo