Турбокомпрессоры

Высокоскоростные электродвигатели на магнитных подшипниках для центробежных компрессоров

Высокоскоростной электродвигатель SKF с постоянными магнитами на магнитных подшипниках устанавливает новый стандарт для компактных, энергоэффективных, безмасляных приводов с переменной скоростью для центробежных компрессоров мощностью до мегаватта. Электродвигатель и подшипники разработаны для широкого эксплуатационного диапазона центробежных компрессоров, включая условия перенапряжения. По сравнению с обычными зубчатыми передачами и объёмными компрессорами экономия энергии более 10 % достигается как при полной, так и при частичной нагрузке. Для оптимального соответствия требованиям области применения компания SKF предлагает комплексную систему, в которую входит электродвигатель на магнитных подшипниках с электронным управлением и преобразователем мощности.

Aeration Blower

SKF logo