Компрессоры холодильников

Электродвигатель SKF с постоянными магнитами на магнитных подшипниках идеально подходит для использования в турбокомпрессорах холодильников мощностью до мегаватта:
  • на 10 % выше эффективность как при полной, так и при частичной нагрузке по сравнению с обычными решениями
  • регулируемая скорость для широкого эксплуатационного диапазона, включая работу вблизи помпажной линии
  • отсутствует смешивание масла с хладагентом, что повышает энергоэффективность и улучшает компактность конденсатора/испарителя
  • низкий уровень шума
  • передовые системы мониторинга, высокая надёжность
SKF logo