Очистка сточных вод

Решения для высокоскоростных электродвигателей с постоянными магнитами для аэрационных воздуходувок

Электродвигатель с постоянными магнитами для аэрационных воздуходувок
Как сократить расходы на использование водоочистных установок?
Начините с систем аэрационных воздуходувок. На водоочистных установках среднего размера используется от двух до пяти центробежных воздуходувок, которые потребляют от 40 до 80 % всей энергии на предприятии. Однако использование высокоскоростных электродвигателей с постоянными магнитами SKF позволяет до 40 % сокращать энергопотребление аэрационными воздуходувками по сравнению с обычными лопастными вентиляторами.

Комплексное решение SKF на основе магнитных систем
Решения для электродвигателей с постоянными магнитами SKF объединяют передовую бесконтактную технологию высокоскоростных электродвигателей с постоянными магнитами (PMM) на роторе, активные магнитные подшипники (AMB) с интегрированной системой управления, а также привод с регулируемой частотой вращения (VSD).
Не все технологии, применимые к центробежным воздуходувкам, могут сочетать энергосбережение и надёжность, которые обеспечивает эта комбинация. Компания SKF предлагает единое комплексное решение.

Преимущества решений для высокоскоростных электродвигателей с постоянными магнитами для воздуходувок
  • Снижение общих эксплуатационных расходов
  • Сокращение энергопотребления на 10–40 %
  • Увеличение срока службы и надёжности.
  • Превышение показателей среднего времени наработки на отказ в 100 000 часов
  • Снижение износа компонентов
  • Устранение рисков загрязнения масла
  • Снижение уровня шума до 30 %
  • Уменьшение размеров
SKF logo