Высокоскоростные электродвигатели и генераторы

В электродвигателе или генераторе с постоянными магнитами ротор выступает в качестве компаса и синхронизируется при переменной скорости с вращением магнитного поля статора и токами переменного тока, противодействующими механическому крутящему моменту.

Компания SKF разрабатывает электродвигатели и генераторы с постоянным магнитом для максимальных усталостных и пиковых нагрузок, выбирает экономичные магниты с высокой энергоэффективностью и стабильными рабочими характеристиками относительно температуры и запасом относительно возможности случайного размагничивания по причине короткого замыкания. Запатентованные упорные втулки SKF из углеродного волокна позволяют достигать окружных скоростей более 250 м/с. SKF предлагает комплексную систему с электроприводом (частотный инвертор) с контролем без датчиков для полной совместимости с электродвигателем или генератором.
Высокоскоростные электродвигатели и генераторы SKF с постоянным магнитом отвечают требованиям промышленного и коммерческого применения и обладают устойчивостью и технологичностью. Достигается энергоэффективность выше 98 % и частоты вращения более 120 000 об/мин, диапазон применения начинается с нескольких сотен ватт для вакуумных турбомолекулярных насосов, до мегаватта для центробежных компрессоров крупнотоннажных холодильников.

Высокоскоростные электродвигатели и генераторы SKF с постоянными магнитами вместе с активными магнитными подшипниками представляют собой комплексное решение и идеально отвечают высоким требованиям к энергоэффективности, компактности, низкому уровню вибрации и шума.
SKF logo