Регулируемые опоры

Универсальная регулируемая опора SKF Vibracon с возможностью многократного использования

Монтажные опоры SKF Vibracon предназначены для простой и точной регулировки оборудования. Опоры компенсируют угловой перекос до 4° между оборудованием и монтажным основанием, устраняя необходимость в дорогостоящей механической обработке основания или в дополнительной подливке опор эпоксидной смолой. Способность к самовыравниванию в сочетании с регулировкой по высоте устраняет возможность образования «мягкой лапы» в течение срока эксплуатации оборудования.

  • Уменьшение времени монтажа
  • Возможность повторной регулировки и использования
  • Компенсация углового перекоса
  • Самовыравнивание
  • Устранение возможности образования «мягкой лапы»
  • Установлено более 1 млн единиц
  • Стандартный ассортимент поставляется со склада
  • Решения, разработанные по индивидуальным требованиям

Серия SS из нержавеющей стали (рис. 1)

Серия CSTR из углеродистой стали с поверхностной обработкой (рис. 2)

Серия ASTR с уменьшенной высотой из легированной стали с поверхностной обработкой (рис. 3)

SKF Vibracon

Приложение SKF Vibracon

QR-код приложения SKF Vibracon
Приложение SKF Vibracon позволяет быстро и просто выполнять вычисления для выбора подходящих опор для оборудования. Приложение можно бесплатно скачать в Apple App Store. Выполните поиск «SKF Vibracon» или считайте QR-код с помощью iPhone или iPad.
Размеры
SKF Vibracon dimensions
ОбозначениеА мин.А макс.d1d2
Серия SS 
SM 12-SS30386017
SM 16-SS35458021
SM 20-SS405010025
SM 24-SS455712031
SM 30-SS506214037
SM 36-SS556716044
SM 42-SS607219050
SM 48-SS708522060
SM 56-SS759023066
SM 64-SS809525074
Серия CTSR 
SM 12-CSTR30386017
SM 16-CSTR35458021
SM 20-CSTR405010025
SM 24-CSTR455712031
SM 30-CSTR506214037
SM 36-CSTR556716044
SM 42-CSTR607219050
SM 48-CSTR708522060
SM 56-CSTR759023066
SM 64-CSTR809525074
Серия ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
SKF logo