Прибор для выверки шкивов TKBA 40

Высокоточный прибор для выверки шкивов для клиновых ремней

SKF TKBA 40 обеспечивает выверку шкивов для клиновых ремней по клиновым ручьям. Для закрепления TKBA 40 в канавке шкива используются клиновая направляющая и мощный магнит. Минимальное количество оборудования — два блока с источником лазерного излучения и приёмником — обеспечивает быструю и лёгкую установку прибора для выверки шкивов. Трёхмерная мишень приёмника позволяет легко и точно определить вид вертикального, горизонтального, параллельного или комбинированного перекоса.

Demonstration video (note: TMEB 2 = TKBA 40)

Технические характеристики и преимущества

Прибор для выверки шкивов SKF TKBA 40
  • Мощные магниты обеспечивают быстроту и лёгкость установки блоков
  • Трёхмерная мишень приёмника упрощает процесс выверки
  • Инструмент облегчает одновременную регулировку натяжения и выверки
  • Клиновые направляющие упрощают выверку различных типов шкивов для клиновых ремней.
  • Регулировка по канавкам шкивов позволяет выравнивать шкивы разной толщины или с разными торцами
  • Максимальное рабочее расстояние между измерительными блоками 6 м (20 футов) позволяет осуществлять выверку различных механизмов
  • В качестве дополнительного приспособления предлагается специальный адаптер, который обеспечивает возможность выверки шкивов для многоручьевых и зубчатых ремней, а также цепных звёздочек
Технические характеристики
Обозначение
TKBA 40
Тип лазера
Красный диодный лазер
Лазер
1 x встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 632 нм
Длина волны лазера
3 м при 2 м (9,8 фута при 6,6 фута)
Угловая погрешность
Меньше 0,2°
Линейная погрешность
Меньше 0,5 мм (0,02 дюйма)
Расстояние между измерительными блоками
От 50 мм до 6000 мм (от 2 дюймов до 20 футов)
Управление
Выключатель лазера
Материал корпуса
Экструдированный алюминий
Размеры

  Передатчик
70 x 74 x 61 мм (2,8 x 2,9 x 2,4 дюйма)
  Приёмник
96 x 74 x 61 мм (3,8 x 2,9 x 2,4 дюйма)
  Размеры отражателя
Н/Д
Вес

  Передатчик320 г (0,7 фунта)
  Приёмник320 г (0,7 фунта)
МонтажМагнитный, с установкой на канавке
(дополнительный боковой адаптер TMEB A2)
Клиновые направляющиеРазмер 1: 22 мм, короткие стержни (3 пары)
Размер 2: 22 мм, длинные стержни (3 пары)
Размер 3: 40 мм, короткие стержни (3 пары)
Размер 4: 40 мм, длинные стержни (3 пары)
Батарея2 x AA, щёлочные IEC LR06
Время работы20 часов непрерывной работы
Размеры кейса260 x 180 x 85 мм (10,2 x 7,1 x 3,3 дюйма)
Общий вес (вкл. кейс1,3 кг (2,8 фунта)
Рабочая температураот 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
Температура храненияот -20 до +65 °C (от -4 до +150 °F)
Относительная влажностьот 10 до 90 %, без образования конденсата
Класс защиты IPIP 40
Калибровочный сертификатДействителен в течение двух лет
Комплектация
1 x передатчик TKBA 40
1 x приёмник TKBA 40
2 x аккумуляторные батареи AA
4 x вида клиновых направляющих, по три шт. каждого размера
1 x инструкция по эксплуатации
1 x калибровочный сертификат
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TKBA 40
    Type of laser
    Red laser diode
    Laser
    1x Built-in class 2 laser, <1 mW, 632 nm
    Laser line length
    3 m at 2 m (9.8 ft at 6.6 ft)
    Measurement accuracy angular
    Better than 0,2°
    Measurement accuracy offset
    Better than 0,5 mm (0.02 in.)
    Measurement distance
    50 mm to 6 000 mm (2 in. to 20 ft)
    Control
    Laser on/off switch
    Housing material
    Extruded aluminium
    Dimensions

      Transmitter unit
    70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Receiver unit
    96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Reflector dimensions
    N/A
    Weight

      Transmitter unit320 g (0.7 lbs)
      Receiver unit320 g (0.7 lbs)
    MountingMagnetic, groove mounted
    (optional side adapter TMEB A2)
    V-guidesSize 1: 22 mm, short rods (3x pairs)
    Size 2: 22 mm, long rods (3x pairs)
    Size 3: 40 mm, short rods (3x pairs)
    Size 4: 40 mm, long rods (3x pairs)
    Battery2x AA Alkaline type IEC LR03
    Operation time20 hours continuous operation
    Carrying case dimensions260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in)
    Total weight (incl. case1.3 kg (2.8 lbs)
    Operating temperature0 to 40 °C (32 to 104 °F)
    Storage temperature–20 to +65 °C (–4 to +150 °F)
    Relative humidity10 to 90% RH non-condensing
    IP ratingIP 40
    Calibration certificateValid for two years
    Case contents
    1x TKBA 40 transmitter unit
    1x TKBA 40 receiver unit
    2x AA batteries
    4x sizes of V-guides, 3x of each size
    1x Printed instructions for use
    1x Calibration certificate
  • Accessories
  • Spare parts
SKF logo