Приборы для выверки шкивов TKBA 10 и TKBA 20

Универсальные приборы для выверки шкивов и звёздочек

Приборы SKF TKBA 10 и TKBA 20 для выверки шкивов и звёздочек по торцам. Устройство крепится с помощью магнита к внутренней или внешней поверхности практически любых шкивов или цепных звёздочек и не имеет малых деталей и мишеней, которые могут потеряться. Передатчик проецирует лазерную линию на отражатель, установленный на противоположном шкиве. Нулевая линия отражателя указывает допуск и вертикальный угловой перекос. Изображённая на передатчике отражённая лазерная линия показывает горизонтальный угловой перекос всех трёх видов.

Технические характеристики и преимущества

  • Мощные магниты обеспечивают быстроту и лёгкость установки блоков
  • Инструмент облегчает одновременную регулировку натяжения и выверку
  • Прибор может быть использован для выверки шкивов практически на всём оборудовании, где применяются клиновые, поликлиновые и другие ремни, а также цепные звёздочки
  • В приборе SKF TKBA 10 используется красный лазер, он обеспечивает работу на дистанции до 3 м (10 футов)
  • В приборе SKF TKBA 20 используется яркий зелёный лазер, который обеспечивает работу на дистанции до 6 м (20 футов). Прибор можно использовать на открытом воздухе в солнечную погоду
  • Прочные алюминиевые корпуса обеспечивают высокую устойчивость и точность выверки

SKF TKBA 10 (рис. 1)
В приборе используется красный лазер, он обеспечивает работу на дистанции до 3 м (10 футов).

SKF TKBA 20 (рис. 2)
В приборе используется зелёный лазер, он обеспечивает работу на дистанции до 6 м
(20 футов). Прибор можно использовать на открытом воздухе в солнечную погоду.

SKF TKBA 10 (рис. 3)
Прибор для выверки шкивов TKBA 10 в кейсе.

SKF TKBA 20 (рис. 4)
Прибор для выверки шкивов TKBA 20 в кейсе.

Технические характеристики

  • TKBA 10
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKBA 10
    Тип лазера
    Красный диодный лазер
    Лазер
    1 x встроенный лазер, класс 2, <1 мВт, 635 нм
    Длина волны лазера
    2 м при 2 м (6,6 фута при 6,6 фута)
    Угловая погрешность
    Меньше 0,02° при 2 м (6,6 фута)
    Линейная погрешность
    Точнее 0,5 мм (0,02 дюймов)
    Расстояние между измерительными блоками
    от 50 мм до 3000 мм (от 2 дюймов до 10 футов)
    Управление
    Выключатель лазера
    Материал корпуса
    Алюминий, порошковое покрытие
    Габаритные размеры

      Передатчик
    169 x 51 x 37 мм (6,65 x 2,0 x 1,5 дюймов)
      Приёмник
    169 x 51 x 37 мм (6,5 x 2,0 x 1,5 дюймов)
      Размеры отражателя
    22 x 32 мм (0,9 x 1,3 дюймов)
    Вес

      Передатчик365 г (0,8 фунта)
      Приёмник340 г (0,7 фунта)
    МонтажМагнитный, устанавливаемый сбоку
    Клиновые направляющиеНе применяется
    Батарея2 x AAA, щелочные IEC LR03
    Время работы25 часов непрерывной работы
    Размеры кейса260 x 85 x 180 мм (10,3 x 3,4 x 7,0 дюйма)
    Общий вес (вкл. кейс)1,3 кг (2,9 фунта)
    Рабочая температураот 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F )
    Температура храненияот -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F )
    Относительная влажностьот 10 до 90 %, без образования конденсата
    Класс защиты IPIP 40
    Сертификат калибровкиДействителен в течение двух лет
    Комплектация
    1 x передатчик TKBA 10
    1 x приёмник TKBA 10
    2 x батареи AAA
    1 x инструкция по эксплуатации
    1 x калибровочный сертификат
  • TKBA 20
SKF logo