Приборы для выверки шкивов

Руководство по выбору

SKF предлагает три различных типа приборов для выверки шкивов, обеспечивающих точную выверку соосности практически во всех областях применения.

Руководство по выбору
ОбозначениеTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Точность и простота выверки шкивов для клиновых ремней••
Возможность использования с другими типами шкивов и цепных звёздочек••••Требуется опциональный боковой адаптер TMEB A2
Макс. дальность действия3 м (10 футов)6 м (20 футов)6 м (20 футов)
Возможность использования при солнечном свете
••
Использование с алюминиевыми шкивами и звёздочкамиДля фиксации на боковой поверхности используйте струбцинуДля фиксации на боковой поверхности используйте струбцинуНе рекомендуется
Область примененияTKBA 10 или 20 являются универсальными приборами для выверки шкивов и цепных звёздочекПрибор TKBA 40 лучше всего подходит для выверки шкивов для клиновых ремней
SKF logo