Выверка ременных передач

Одной из распространённых причин внепланового простоя оборудования с ременным приводом являются перекосы шкивов. Перекос вызывает износ ремня и самого шкива и приводит к повышению уровня вибрации и шума. Эти условия становятся причиной остановки всего механизма. Другим следствием повышенной вибрации является преждевременный выход подшипника из строя. Это также приводит к внеплановым простоям оборудования.

Традиционные методы выверки ременных передач
Данные методы, получившие наиболее широкое применение, основываются либо на исключительно визуальной оценке, либо на визуальной оценке с использованием поверочной линейки и/или натянутой струны. Преимуществом традиционных методов является оперативность проведения выверки, хотя применение поверочной линейки требует большего времени, чем простая визуальная оценка. Основным недостатком данных методов является их низкая точность. Некоторые производители ремней рекомендуют достижение максимального горизонтального угла перекоса порядка 0,5° или даже 0,25°, а такие значения невозможно получить с помощью невооружённого глаза.

Измерение параллельного (A) и углового (B) перекоса с использованием поверочной линейки или натянутой струны (C).
В правильном положении ручьи шкива выровнены (D)

Методы лазерной выверки шкивов

По сравнению с традиционными методами, применение лазерного оборудования для выверки шкивов обеспечивает более быструю и точную регулировку. Приборы для выверки шкивов также подходят для выравнивания торцов и канавок шкивов.

Компания SKF предлагает приборы для выверки шкивов, которые, исходя из принципа их действия, можно разделить на две категории: приборы для выверки шкивов по торцам и выверки шкивов по клиновым ручьям.

Регулировка по канавкам шкивов позволяет выравнивать шкивы разной толщины или с разными торцами.

Выверка шкивов по торцам является более универсальной и может использоваться практически во всех областях, где применяются клиновые, поликлиновые или другие ремни. Также по торцам могут центрироваться цепные звёздочки.

Точная выверка шкива и ремня позволяет:
  • Увеличить срок службы подшипника
  • Повысить эксплуатационную готовность оборудования, эффективность и производительность
  • Уменьшить износ ремней и шкивов
  • Снизить трение и энергопотребление
  • Уменьшить вибрацию и шум 
  • Снизить расходы на замену компонентов и издержки, связанные с простоями оборудования

А. Вертикальный угловой перекос
В. Горизонтальный угловой перекос
С. Параллельный перекос
D. Правильная центровка
SKF logo