Материалы для скачивания

для приборов SKF для выверки соосности валов

Отчёт о выверке соосности валов SKF TKSA 20
Отчёт о выверке для TKSA 20

Здесь можно скачать шаблон отчёта о выверке соосности валов TKSA 20 в формате .pdf, с помощью которого можно регистрировать результаты выверки.

Нажмите здесь, чтобы скачать шаблон.

Распакуйте файл после скачивания.
Прибор для выверки соосности валов TKSA 41

Обновление прошивки для SKF TKSA 31 и TKSA 41

Прошивка v1.2.197 (выпущена в феврале 2017 г.) совместима с системами выверки соосности валов TKSA 31 и TKSA 41.

Мы рекомендуем всем пользователям обновить свою систему. 

Обновление содержит: 

  • Общее улучшение производительности и исправление ошибок 
  • Поддержка многочисленных профилей пользователей 
  • Возможность выставления зазора в муфтовом соединении для обеспечения углового смещения 
  • Резервное копирование и восстановление базы данных пользователей и результатов выверки на USB-карте памяти
  • Руководство доступно на нескольких языках. 
Перед обновлением прошивки ознакомьтесь с инструкцией по установке.

Пакет обновления содержит:

  • Прошивка v1.2.197 для дисплейного блока
  • Прошивка v4.67 для измерительных блоков
  • Процедура обновления прошивки

Нажмите здесь, чтобы скачать пакет обновления (архив .zip, 47 Мб).

SKF logo