Инструменты для выверки соосности валов

Руководство по выбору

SKF разработала ряд доступных, простых в эксплуатации систем для выверки соосности валов, подходящих для решения большинства задач.
  • TKSA 11, TKSA 31 и TKSA 41
    Прибор SKF для выверки соосности валовTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    Интерфейс пользователяiOS и Androidсенсорный экрансенсорный экран
    Тип дисплеятелефон, планшетдисплейдисплей
    Дисплей входит в комплектациюTKSA 11: нет*дада
    TKSA 11D: да
    Положения измерения9-12-39-12-3свободное
    Беспроводные измерительные головки-
    Расстояние между измерительными блоками18,5 см2 м**4 м
    Минимальный поворот вала180°140°90°
    Камера-
    Библиотека оборудования-
    Распознавание QR-кодов--
    Визуальный обзор оборудованияфиксированный 2D-видфиксированный 3D-видфиксированный 3D-вид
    Целевые значения---
    Компенсация помех---
    Поддерживаемые приложения для выверки   
    Выверка соосности горизонтальных валов
    Проверка «мягкой лапы»-
    Выверка соосности вертикальных валов---
    Выверка соосности промежуточных валов---
    Выверка соосности валопроводов (до 3 машин)---
    Режим цифрового индикатора часового типа---
    Принадлежности для выверки   
    Удлинительные цепидополнительнодополнительновходит в комплект
    Удлинительные стержнидополнительнодополнительновходит в комплект
    Магнитные V-образные кронштейныдополнительнодополнительнодополнительно
    Смещённые кронштейныдополнительнодополнительнодополнительно
    Перемещаемые кронштейныдополнительнодополнительнодополнительно
    Магнитное основание-дополнительнодополнительно
    Осевой кронштейндополнительно--
    * рекомендуется дополнительно TKSA DISPLAY с предустановленными приложениями
    ** кабели USB поставляются в комплекте
  • TKSA 51, TKSA 71 и TKSA 71/PRO
SKF logo