Alignment tools

Shaft alignment

Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.

What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.

Несоосность и выверка валов

A. Параллельный перекос (или смещение)
B. Угловой перекос
C. Правильное положение

Возможные последствия несоосности валов существенны для любой организации и включают:
  • Увеличение трения и, следовательно, энергопотребления
  • Преждевременный выход из строя подшипников и уплотнений
  • Преждевременный выход из строя валов и муфт 
  • Утечки смазочных материалов 
  • Повреждение муфт и крепёжных болтов 
  • Повышение вибрации и шума

Какие методы используются для выверки соосности валов?

A. Поверочная линейка: точность = низкая, скорость измерения = высокая, простота в эксплуатации = высокая
B. Индикаторы часового типа: точность = высокая, скорость измерения = низкая, простота в эксплуатации = низкая
C. Лазерное оборудование: точность = высокая, скорость измерения = высокая, простота в эксплуатации = высокая

Таким образом, системы лазерной выверки обеспечивают более быстрое выполнение измерений, чем индикаторы часового типа, имеют высокую точность и в большинстве случаев не требуют специальных навыков для использования.


Какие системы лазерной выверки следует рассматривать?
Перед приобретением системы определите оборудование, для которого она будет использоваться, и составьте список требований к системе. Приобретение дорогостоящей системы, удовлетворяющей практически всем требованиям, может быть экономически неоправданным, так как эксплуатировать её могут только квалифицированные специалисты. Большинство задач по выверке состоит в регулировке в горизонтальной плоскости электродвигателя с насосом или вентилятором, которые соединены муфтой. Для таких задач пользователю нужна система, которая будет быстрой и простой в эксплуатации, а также не потребует длительной подготовки к работе.

В процессе выверки необходимо точно выставить положение машины как в горизонтальной, так и вертикальной плоскостях. Для вертикальной регулировки следует использовать калиброванные пластины. SKF предлагает широкий ассортимент калиброванных пластин, доступных в одиночных упаковках или наборах в кейсе.
SKF logo