Принадлежности приборов для выверки соосности валов

Универсальные приборы SKF серии TKSA для выверки соосности валов подходят для решения разнообразных задач выверки. Следующие принадлежности предназначены для увеличения областей применения и выверки соосности валов более широкого ассортимента оборудования.
Удлинительные цепи
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Удлинительные цепи прикрепляются к монтажным цепям для увеличения их длины. Увеличение длины цепей позволяет выполнять выверку валов или муфт большего диаметра. Если одного комплекта удлинительных цепей недостаточно, можно объединить два комплекта или использовать магнитный V-образный кронштейн.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA 11-EXTCH2 × удлинительные цепи длиной 480 мм (18,9 дюйма)
для валов диаметром до 320 мм (12,6 дюйма)
TKSA 41-EXTCH2 × удлинительные цепи длиной 500 мм (19,7 дюйма)
для валов диаметром до 300 мм (11,8 дюйма)
TKSA 51-EXTCH2 × удлинительные цепи длиной 1 м (3,3 фута)
для валов диаметром до 450 мм (17,7 дюйма)

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Стержни
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Входящие в комплект стержни можно удлинить, установив на них дополнительные стержни. Такие удлинители подходят для работы с муфтами большого диаметра, когда лазерные линии измерительных головок должны направляться над муфтой.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA ROD904 × резьбовых стержня 90 мм (3,5 дюйма)
TKSA ROD1504 × резьбовых стержня 150 мм (5,9 дюйма)
TKSA 51-ROD804 × резьбовых стержня 80 мм (3,1 дюйма)
TKSA 51-ROD1204 × резьбовых стержня 120 мм (4,7 дюйма)

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Магнитные V-образные кронштейны
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Магнитные V-образные кронштейны устанавливаются на вал или муфту с помощью мощных магнитов. Они используются для монтажа измерительных блоков на фланец вала или на боковую сторону муфты, если цепи использовать невозможно. Магнитные кронштейны могут не обеспечивать надёжное крепление на валах малого диаметра.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA MAGVBK2 × магнитных V-образных кронштейна без
стержней или цепей
TKSA 51-VBK1 × стандартный V-образный кронштейн с
2 x резьбовыми стержнями 80 мм (3,2 дюйма),
1 x стандартной цепью 480 мм (18,9 дюйма)
и 4 × магнитами

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Осевые кронштейны
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Осевые кронштейны используются для монтажа измерительных блоков, например, на шпинделях токарных станков.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA 51-SPDBK1 × осевой кронштейн, поставляемый с
2 × резьбовыми стержнями 80 мм (3,2 дюйма)

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Перемещаемые кронштейны
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Перемещаемые кронштейны используются для выверки невращаемых валов. Перемещаемый кронштейн оснащается колёсами для перемещения по валу.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA 51-SLDBK1 × регулируемый перемещаемый кронштейн для
валов диаметром >30 мм (1,2 дюйма)
или диаметром отверстия >120 мм (4,7 дюйма)
без стержней
TKSA SLDBK2 × колеса для использования со стандартным
V-образным кронштейном (TKSA VBK), в комплект поставки
V-образный кронштейн не входит

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Смещённые кронштейны
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Смещённые кронштейны используются для выверки в ограниченном пространстве, когда невозможно установить измерительные головки на кронштейн из оригинального комплекта. Смещённые кронштейны устанавливаются на стержни смонтированного кронштейна и допускают смещение измерительных головок параллельно валу для увеличения доступного пространства.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA EXT502 × смещённых кронштейна 50 мм (2 дюйма)
совместимы со стандартными (TKSA VBK)
и магнитными V-образными кронштейнами (TKSA MAGVBK)
, а также магнитным основанием (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 × смещённых кронштейна 100 мм (3,9 дюйма)
совместимы со стандартными (TKSA VBK)
и магнитными V-образными кронштейнами (TKSA MAGVBK)
, а также магнитным основанием (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 × смещённый кронштейн 50 мм (2 дюйма)
с 2 × стержнями 80 мм (3,2 дюйма)

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Магнитное основание
Удлинительные цепи (принадлежность приборов для выверки соосности валов)

Измерительные блоки устанавливаются непосредственно на валы большого диаметра с магнитным основанием. На валах больших диаметров магнитное основание удобнее в использовании, чем несколько удлинительных цепей.


Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA MAGBASE2 × магнитных основания, поставляются с 2 × крепёжными винтами M8 x 20 мм

Примечание: Фотографии приводятся в качестве иллюстраций и различаются в зависимости от продукции.

Другие принадлежности
Обозначения для заказаСостав и описание
TKSA DISPLAY1 × дисплей для работы в промышленных условиях (планшет на платформе Android
с защитным покрытием и предустановленными приложениями)
TKSA 11-EBK2 × удлиняемых V-образных кронштейна c
4x резьбовыми стержнями 120 мм (4,7 дюйма) и
4 × резьбовыми стержнями 80 мм (3,1 дюйма),
в комплект поставки цепи не входят
TKSA VBK2 × стандартных V-образных кронштейна без
стержней или цепей
TKSA 41-QR5 × листов A4 с 12 × наклейками с QR-кодами
на листе (всего 60 × наклеек)
TKSA 71/ACCESSПринадлежности для модернизации, поставляемые в кейсе на колёсах, включая 2 × смещённых кронштейна 50 мм (2 дюйма), 2 × регулируемых перемещаемых кронштейна, 2 × магнитных основания и 4 × резьбовых стержня 120 мм (4,7 дюйма)



Совместимость

Обозначения для заказаСовместимость с прибором выверки соосности валов TKSA ..
 1131415171
Удлинительные цепи     
TKSA 11-EXTCH  
 
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  

Стержни     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80  
TKSA 51-ROD120  
Магнитные V-образные кронштейны     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
Осевые кронштейны     
TKSA 51-SPDBK  
Перемещаемые кронштейны     
TKSA 51-SLDBK  
TKSA SLDBK   
Смещённые кронштейны     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
Магнитное основание     
TKSA MAGBASE •*•*• 
Другие принадлежности     
TKSA DISPLAY   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR  

TKSA 71/ACCESS   
* Требуются смещённые кронштейны TKSA EXT50 или TKSA EXT100 для использования с TKSA 31 и TKSA 41..
Примечание: Все компоненты, совместимые с TKSA 71, также совместимы с TKSA 71/PRO, TKSA 71D и TKSA 71D/PRO
SKF logo