Прибор для выверки соосности валов TKSA 11

Новые технологии позволяют сделать выверку более простой и экономичной

Инновационный прибор SKF TKSA 11 позволяет осуществлять интуитивный контроль всей процедуры выверки соосности валов с помощью смартфонов и планшетов. Предназначенный для выполнения основных измерительных задач, TKSA 11 представляет собой простой в эксплуатации прибор для выверки соосности валов, особенно подходящий для пользователей начального уровня. SKF TKSA 11 — это первый прибор, представленный на рынке, который оснащается индуктивными бесконтактными датчиками, что обеспечивает точное, надёжное и экономичное выполнение измерений.

Demonstration video TKSA 11

Примечание!

Видеоролик на английском языке с субтитрами. Выберите язык.

Технические характеристики и преимущества

Прибор SKF TKSA 11 для выверки соосности валов
  • Интерактивный обзор положения прибора и двигателя делает процедуру измерения и горизонтальной выверки простой и интуитивно понятной
  • В приложении TKSA 11 предусмотрен полностью функциональный демонстрационный режим, который позволяет наблюдать всю процедуру выверки без приобретения TKSA 11
  • Вложения в TKSA 11 быстро окупаются, прибор доступен практически для любого бюджета
  • С помощью мобильных устройств можно просматривать графические изображения в высоком разрешении, работать в интуитивно понятном интерфейсе, автоматически обновлять программное обеспечение и выбирать дисплейный блок
  • Использование индуктивных бесконтактных датчиков позволяет снизить влияние яркого солнечного света и воздействие люфта на измерения, а также повысить надёжность прибора. Всё это гарантирует высокую точность и надёжность выверки с помощью TKSA 11
  • Автоматические отчёты по выверке содержат полный обзор процедуры и результатов выверки. Отчёты можно отправлять по электронной почте или через облачный сервис
Прибор SKF TKSA 11 для выверки соосности валов

Выверка соосности валов значительно повышает эксплуатационную готовность оборудования и снижает расходы на техобслуживание, поэтому рекомендуется практически в любой отрасли. 

TKSA 11 также предназначен для применения в отраслях, в которых ещё не используются преимущества выверки соосности валов, что позволит клиентам обеспечить прибыльность производства благодаря правильной центровке оборудования.

Приложение SKF TKSA 11 для выверки соосности валов в Apple App Store и Google Play Store

Приложение TKSA 11 можно бесплатно скачать в Apple App Store и Google Play Store. Выполните поиск «SKF TKSA 11» или считайте QR-код и запустите процедуру выверки в полностью функциональном демонстрационном режиме. 


Прибор SKF TKSA 11 для выверки соосности валов поставляется в кейсе SKF (рис. 1)

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TKSA 11
    Датчики и связь
    2 индуктивных бесконтактных датчика; электронный инклинометр; Bluetooth 4.0 LE
    Системное расстояние измерения
    от 0 до 185 мм (от 0 до 7,3 дюйма) между кронштейнами, включая три контрольных стержня
    Погрешности измерения / разрешение дисплея
    Менее 2% / 10 мкм (0,4 мил)
    Совместимые рабочие устройства *
    Рекомендуется Ipod Touch 5-го поколения,
    Iphone 4S, Iphone 5, Ipad Mini, Ipad 3-го поколения или выше,
    Galaxy S4 (рекомендуемый смартфон), Galaxy Tab Active (рекомендуемый планшет),
    Smart-Ex 01 (Smart-Ex 01)
    Требования к операционной системе
    Apple iOS 7 и выше или Android OS 4.4.2 и выше с поддержкой
    Bluetooth 4.0 / Bluetooth smart и Open GL 2.0
    Обновление программы/приложения
    «Shaft Alignment Tool TKSA 11» (прибор для выверки соосности валов TKSA 11) в Apple AppStore или Google Play Store
    Диаметры вала
    20–160 мм (0,8–6,3 дюйма), до 320 мм (12,6 дюйма) с дополнительными удлинительными цепями
    Макс. рекомендуемая высота муфты
    55 мм (2,2 дюйма), до 175 мм (6,8 дюйма) с дополнительными удлинителями
    Измерение соосности
    измерения выполняются в трёх положениях (9-12-3)
    Коррекция выверки
    вертикальная с использованием калиброванных пластин, горизонтальная с помощью интерактивного обзора
    Отчёт о выверке
    Автоматический отчёт в PDF
    Аккумулятор измерительного блока
    до 18 часов непрерывной работы
    (перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор, 1900 мАч)
    Размеры кейса
    360 x 110 x 260 мм (14,2 x 4,3 x 10,2 дюйма)
    Общий вес (вкл. кейс)
    2,1 кг (4,6 фунта)
    Рабочая температура
     от 0 до +45 °C (от 32 до 113 °F)
    Класс защиты IP
    IP54 для измерительного блока (IP67 для датчиков)
    Сертификат калибровки
    срок действия 2 года
    * Дисплей не входит в комплектацию
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo