Прибор для выверки соосности валов TKSA 31

Интуитивно понятная и доступная лазерная система выверки соосности валов

TKSA 31 — самая доступная система SKF для простой выверки соосности валов. Эргономичный дисплейный блок с сенсорным экраном заметно упрощает работу с прибором, а отчёты о выверке различного оборудования сохраняются во встроенной библиотеке оборудования. Крупногабаритные лазерные датчики в измерительных головках устраняют потребность в предварительной выверке, а встроенный инструмент «мягкая лапа» способствует успешному выполнению выверки. Доступный практически для любого бюджета инновационный лазерный прибор для выверки соосности валов TKSA 31 оснащается такими вспомогательными функциями, как интерактивное отображение и автоматическое измерение, которые ускоряют и повышают эффективность выверки.

  •  Простые измерения выполняются в трёх положениях (9-12-3 часа) с возможностью поворота вала на 40° относительно каждого положения.
  • Высокая доступность поддерживается использованием стандартных процедур и основных функций выверки, что ускоряет процесс и повышает его эффективность.
  • В режиме «автоматического измерения» без вмешательства оператора определяется положение головок и замер выполняется, когда головки находятся в правильном положении.
  • По результатам каждой выверки создаются автоматические отчёты, которые можно сопроводить комментариями. Все отчёты могут быть экспортированы в формат PDF.
  • Интерактивный обзор делает измерения интуитивно понятными и упрощает центровку оборудования в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
  • Библиотека оборудования содержит обзор всего оборудования и отчётов выверки. Это упрощает идентификацию машины и повышает эффективность процедуры выверки.
Прибор SKF TKSA 31 для выверки соосности валов
Выверка соосности валов повышает эксплуатационную готовность оборудования и снижает расходы на техобслуживание и производственные потери, поэтому рекомендуется практически в любой отрасли. TKSA 31 — идеальное решение для выверки соосности валов начального уровня. Интуитивно понятный в эксплуатации прибор TKSA 31 обеспечивает точную выверку и является экономичным решением.
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначениеTKSA 31
    Датчики и связь29 мм (1,1 дюйма) Линейная ПЗС-матрица класса 2
    инклинометр ±0,5°, проводной, USB-кабели
    Системное расстояние измеренияот 0,07 до 4 м (от 0,23 до 13,1 фута)(до 2 м (6,6 фута) в комплекте с кабелями)
    Погрешность измерений<0,5 % ±5 мкм
    Материал корпуса20 % стеклонаполненный поликарбонат
    Время работыН/Д
    Размеры120 × 90 × 36 мм (4,7 × 3,5 × 1,4 дюйма)
    Вес180 г (0,4 фунта)
    Устройство управления5,6 дюйма, цветоустойчивый сенсорный ЖК-дисплей. Ударопрочный пластик PC/ABS с покрытием
    Обновление программы/приложениячерез USB-накопитель
    Время работыДо 7 часов (подсветка 100 %)
    Размеры205 × 140 × 60 мм (8,1 × 5,5 × 2,4 дюйма)
    Вес420 г (0,9 фунта)
    Метод выверкиВыверка горизонтальных валов, 3 положения измерения «9-12-3» (с мин. поворотом 140°), автоматическое измерение, «мягкая лапа»
    Текущие поправочные значенияВ вертикальной и горизонтальной плоскости
    Дополнительные функцииБиблиотека оборудования, изменение направления экрана, автоматический отчёт в формате .pdf
    Крепление2× V-образные кронштейны с цепями, ширина 21 мм (0,8 дюйма)
    Диаметры валаот 20 до 150 мм (от 0,8 до 5,9 дюйма)
    300 мм (11,8 дюйма) с дополнительными удлинительными цепями (не входят в комплект)
    Макс. высота муфты *105 мм (4,2 дюйма) со стандартными стержнями
    195 мм (7,7 дюйма) с дополнительными удлинителями (не входят в комплект)
    Адаптер питанияВход: источник питания 100–240 В 50/60 Гц перем. тока
    Выход: 12 В 3 A, пост. тока
    с адаптерами для ЕС, США, Великобритании, Австралии
    Рабочая температураот 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)
    Класс защиты IPIP 54
    Размеры кейса530 × 110 × 360 мм (20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)
    Общий вес (вкл. кейс)4,75 кг (10,5 фунта)
    Сертификат калибровкиСрок действия 2 года
    Комплектация2 измерительных блока (M&S); дисплейный блок; 2 кронштейна для вала с цепями 400 мм (15,8 дюйма) и резьбовые стержни 150 мм (5,9 дюйма); фиксатор цепи; блок питания с адаптерами; 2 кабеля Micro USB/USB; рулетка; сертификат калибровки и соответствия в печатном виде; краткое руководство пользователя в печатном виде (на английском языке); кейс SKF
    * В зависимости от муфты, кронштейны могут устанавливаться на муфту, сокращая ограничение муфты по высоте.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo