Прибор для выверки соосности валов TKSA 41

Лазерная система выверки соосности валов с улучшенными характеристиками измерения и возможностью создания отчётов

TKSA 41 — передовое лазерное решение для точной выверки соосности валов. Прибор, оснащённый двумя беспроводными измерительными блоками, крупными датчиками и мощными лазерами, позволяет выполнять точные измерения даже в самых сложных условиях. Эргономичный дисплейный блок с интуитивно понятной навигацией и сенсорным экраном ускоряет и упрощает процедуру выверки, а такие инновационные функции как «свободное измерение» повышают качество выполнения выверки. Прибор для выверки соосности валов SKF TKSA 41 способствует совершенствованию методов выверки и является одним из самых эффективных отраслевых решений в области выверки.

  • Беспроводная связь улучшает эксплуатацию прибора и делает безопасной выверку в условиях затруднённого доступа.
  • Благодаря свободному измерению выверку можно начинать под любым углом, а заканчивать с угловым разворотом всего 90°. 
  • В режиме автоматического измерения без вмешательства оператора определяется положение головки и замер выполняется, когда головки поворачиваются в правильное положение.
  • По результатам каждой выверки создаются автоматические отчёты. Для более полного представления отчёты могут дополняться примечаниями и снимками со встроенной камеры. Все отчёты могут быть экспортированы в формат PDF.
  • Интерактивный обзор делает измерения интуитивно понятными и упрощает горизонтальную и вертикальную выверку.
  • Библиотека оборудования содержит обзор всего оборудования и отчётов выверки. 
  • QR-коды упрощают идентификацию машины и повышают эффективность процедуры выверки.
Прибор SKF TKSA 41 для выверки соосности валов
Выверка соосности валов значительно повышает эксплуатационную готовность оборудования и снижает расходы на техобслуживание, поэтому рекомендуется практически в любой отрасли. Простота TKSA 41 позволяет выполнять процедуры выверки на любых горизонтальных узлах вращения.

SKF TKSA 41 — Клиентский опыт

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначениеTKSA 41
    Датчики и связь29 мм (1,1 дюйма) Линейная ПЗС-матрица класса 2
    инклинометр ±0,5°; Bluetooth 4.0 LE и проводное соединение, USB-кабели
    Системное расстояние измеренияот 0,07 до 4 м (от 0,23 до 13,1 фута)
    Погрешность измерений< 0,5 % ±5 мкм
    Материал корпуса20 % стеклонаполненный поликарбонат
    Время работыДо 16 ч
    Аккумулятор LiPo
    Размеры120 × 90 × 36 мм (4,7 × 3,5 × 1,4 дюйма)
    Вес220 г (0,5 фунта)
    Устройство управления5,6 дюйма, цветоустойчивый сенсорный ЖК-дисплей. Ударопрочный пластик PC/ABS с покрытием
    Обновление программы/приложениячерез USB-накопитель
    Время работы дисплейного блокаДо 8 часов (подсветка 100 %)
    Размеры205 × 140 × 60 мм (8,1 × 5,5 × 2,4 дюйма)
    Вес640 г (1,4 фунта)
    Метод выверкиВыверка горизонтальных валов, 3 положения измерения «9-12-3», автоматическое измерение, измерение (с мин. поворотом 90°), «мягкая лапа»
    Текущие поправочные значенияВ вертикальной и горизонтальной плоскости
    Дополнительные функцииБиблиотека оборудования, считывание QR-кодов, изменение направления экрана, автоматический отчёт в формате .pdf
    Крепление2× V-образные кронштейны с цепями, ширина 21 мм (0,8 дюйма)
    Диаметры валаот 20 до 150 мм (от 0,8 до 5,9 дюйма)
    300 мм (11,8 дюйма) с дополнительными удлинительными цепями (не входят в комплект)
    Макс. высота муфты *105 мм (4,2 дюйма) со стандартными фиксаторами
    195 мм (7,7 дюйма) с удлинителями (входят в комплект)
    Адаптер питанияВход: источник питания 100–240 В 50/60 Гц перем. тока
    Выход: 12 В 3 A, пост. тока
    с адаптерами для ЕС, США, Великобритании, Австралии
    Рабочая температура от 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)
    Класс защиты IPIP 54
    Размеры кейса530 × 110 × 360 мм (20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)
    Общий вес (вкл. кейс)4,75 кг (10,5 фунта)
    Сертификат калибровкиСрок действия 2 года
    Комплектация2 измерительных блока (M&S); дисплейный блок; 2 кронштейна для вала с цепями 400 мм (15,8 дюйма) и резьбовые стержни 150 мм (5,9 дюйма); фиксатор цепи; 4 резьбовых удлинителя 90 мм (3,5 дюйма); блок питания с адаптерами; 2 кабеля Micro USB/USB; рулетка; сертификат калибровки и соответствия в печатном виде; краткое руководство пользователя в печатном виде (на английском языке); кейс SKF; лист A4 с 12 наклейками с QR-кодами
    * В зависимости от муфты, кронштейны могут устанавливаться на муфту, сокращая ограничение муфты по высоте.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo