Прибор для выверки соосности валов TKSA 51

Комплексная и интуитивно понятная выверка соосности валов с помощью планшетов и смартфонов

Широкие измерительные возможности и хорошие рабочие характеристики прибора для выверки соосности валов TKSA 51 отвечают требованиям как начального, так и экспертного уровня. Удобный в эксплуатации и не требующий специального обучения прибор для выверки соосности валов работает на базе приложений для планшетов и смартфонов. Принадлежности в комплекте TKSA 51 предназначены для выверки различного оборудования, включая двигатели, приводы, вентиляторы, насосы, редукторы и т. д. Мобильные приложения прибора содержат видеоруководства по выполнению точной выверки.

  • Измерительные возможности — Хорошо известный метод измерений в трёх положениях дополняется возможностью начала процедуры под любым углом с минимальным сектором поворота измерительных головок всего 40°. Это позволяет выполнять выверку в условиях ограниченного пространства.
  • Автоматические отчёты — Отчёты о выверке создаются автоматически и могут сопровождаться комментариями, изображением оборудования и подписью посредством сенсорной панели. Эти отчёты могут быть экспортированы в формате PDF и использоваться другими мобильными приложениями.
  • Универсальность и компактность — Входящие в комплект компоненты, такие как магнитные монтажные кронштейны, удлинители и цепи расширяют возможности применения прибора TKSA 51, который при этом остаётся компактным, лёгким и удобным для транспортировки.
  • Интерактивный 3D-обзор — Данная функция позволяет быстро и просто позиционировать головки для проведения измерений, а процедура горизонтальной и вертикальной выверки отображается в реальном времени. Приложение позволяет вращать виртуальную модель электродвигателя до тех пор, пока её положение не будет соответствовать фактическому положению машины.
  • Компенсация помех — Усреднение значений измерений, получаемых за определённый интервал времени, поддерживает точность измерений в условиях вибраций или прочих внешних воздействий.
  • Также поставляется в версии TKSA 51D с прочным дисплеем для работы в промышленных условиях и с предустановленными приложениями.
Прибор SKF TKSA 51 для выверки соосности валов
Прибор TKSA 51 для выверки соосности валов имеет широкий диапазон применений. Компактная и лёгкая конструкция, широкие измерительные возможности и входящие в комплект принадлежности позволяют использовать прибор практически на любом оборудовании, даже в труднодоступных местах. Защитные чехлы на планшетах и смартфонах не влияют на рабочие характеристики TKSA 51.

Области применения

QR-код для приложений для TKSA 51 и 71
Специальные приложения TKSA 51 предназначены для выверки соосности горизонтальных и вертикальных валов, а также исправления «мягкой лапы». Эти простые в использовании приложения управляются с помощью пиктограмм. Все приложения бесплатные, а в полностью функциональном демонстрационном режиме можно выполнить всю процедуру выверки до приобретения прибора.

Приложения для TKSA 51

Видеоролик о TKSA 51

Обозначения для заказа

ОбозначениеОписание
TKSA 51Измерительные блоки со стандартными принадлежностями в кейсе
TKSA 51DTKSA 51 и TKSA DISPLAY
TKSA DISPLAYПланшет на платформе Android с минимальной диагональю экрана 7 дюймов, защитным покрытием для работы в промышленных условиях и предустановленными приложениями.
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    ОбозначенияTKSA 51 / TKSA 51D
    Датчики и связь20 мм (0,8 дюйма) Линейная ПЗС-матрица класса 2
    инклинометр ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Системное расстояние измеренияот 0,07 до 5 м (от 0,23 до 16,4 фута)
    Погрешность измерений<1 % ±10 мкм
    Материал корпусаПередняя панель из анодированного алюминия, задняя панель из пластика PC/ABS
    Время работыДо 8 часов, аккумулятор Li-ion, быстрая подзарядка: 10 мин, время работы после зарядки 1 час
    Размеры52 × 64 × 50 мм (2,1 × 2,5 × 2 дюйма)
    Вес190 г (0,4 фунта)
    Устройство управленияTKSA DISPLAY, рекомендуется Galaxy Tab Active и iPad Mini,
    iPad 3-го поколения, iPod Touch 5-го поколения,
    iPhone 4S, Galaxy S4 или выше (в комплект не входят)
    Обновление программы/приложенияApple AppStore или Google Play Store
    Требования к операционной системеApple iOS 9 или Android OS 4.4.2 (и выше)
    Метод выверкиВыверка горизонтальных и вертикальных валов, 3 положения измерения «9-12-3», автоматическое измерение, измерение (с мин. поворотом 40°), «мягкая лапа»
    Текущие поправочные значенияВ вертикальной и горизонтальной плоскости
    Дополнительные функцииБиблиотека оборудования, считывание QR-кода, целевые значения, компенсация помех,
    просмотр 3D изображения машины, поворот экрана на планшетах, автоматический отчёт в формате .pdf
    Крепление2 × V-образные кронштейны вала с цепями, ширина 15 мм (0,6 дюйма)
    Диаметры валовот 20 до 150 мм (от 0,8 до 5,9 дюйма)
    450 мм (17,7 дюйма) с удлинительными цепями (входят в комплект)
    Макс. высота муфты *45 мм (1,8 дюйма) со стандартными стержнями, плюс 120 мм (4,7 дюйма) на один комплект удлинительных стержней
    Адаптер питанияЗарядка через порт Micro USB (5 В)
    В комплекте зарядный кабель Micro USB/USB
    Совместимость с зарядными устройствами USB 5 В (не входят в комплект)
    Рабочая температураот 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F)
    Класс защиты IPIP 54
    Размеры кейса355 × 250 × 110 мм (14 × 9,8 × 4,3 дюйма)
    Общий вес (вкл. кейс)2,9 кг (6,4 фунта)
    Сертификат калибровкиСрок действия 2 года
    Комплектация2 измерительных блока (M&S); 2 кронштейна для вала с цепями 480 мм (18,9 дюйма), резьбовые стержни 80 мм (3,2 дюйма) и магниты; 4 резьбовых удлинителя 120 мм (4,7 дюйма); 2 удлинительные цепи 980 мм (38,6 дюйма); зарядный кабель Micro USB/USB; рулетка; сертификат калибровки и соответствия в печатном виде; краткое руководство пользователя (на английском языке); кейс SKF; лист A4 с 12 наклейками с QR-кодами
    * В зависимости от муфты, кронштейны могут устанавливаться на муфту, сокращая ограничение муфты по высоте.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo