Прибор для выверки соосности валов TKSA 60

Лазерный прибор для выверки соосности валов с Wi-Fi интерфейсом и встроенной экспертной системой

Прибор SKF TKSA 60 для выверки соосности валов
Прибор SKF TKSA 60 для выверки соосности валов
Прибор SKF TKSA 60 для выверки соосности валов

TKSA 60 — это хорошо защищённый прибор для лазерной выверки соосности с Wi-Fi интерфейсом, способный работать в сложных условиях. Система обеспечивает реализацию пошагового процесса выверки: подготовку, инспекцию, выверку, подготовку отчёта и анализ. Система создана на базе последних исследований в области лазерной центровки и знаний SKF в области узлов вращения.

  • Встроенный модуль беспроводной связи
  • Стандартные функции горизонтальной и вертикальной выверки
  • Функция «Изменение вида» обеспечивает возможность переноса графиков с одной части агрегата на другую для удобства пользователя в зависимости от его положения
  • Акселерометр в обоих измерительных блоках позволяет выполнять измерения в трёх любых точках при повороте вала на угол до 40 градусов.
  • Индикатор энергоэкономичности показывает оценочное значение повышенного энергопотребления по причине несоосности
  • Быстрый подбор шаблона — во встроенной базе данных хранится информация о выверяемом оборудовании, которую можно повторно использовать при последующих операциях
  • Лазерная или ручная проверка «мягкой лапы» позволяет обнаружить и скорректировать неустойчивость опоры с записью в базу данных
  • Выверка в режиме реального времени — система отображает текущие значения, а также направление коррекции.
  • Результаты выверки также отображаются в графическом виде. В результатах отображаются начальное состояние оборудования и его состояние после коррекции, а также требуемые допуски.
Технические характеристики
Обозначение
TKSA 60
Область применения
Горизонтальная и вертикальная выверка, настраиваемые пользователем допуски, проверка «мягкой лапы», подбор калиброванных пластин, полный шаблон
Измерительные блоки:

Материал корпуса
Каркас: алюминий
Панели: пластик PBT
Класс лазера
2
Максимальная мощность лазера
1 мВт
Расстояние между измерительными блоками
Максимальное: 10 м (33 фута)
Тип детектора
Линейная ПЗС-матрица длиной 36 мм (1,4 дюйма)
Подключение
Низкий уровень энергопотребления, промышленная беспроводная сеть, совместима со стандартом IEEE 802.15.4
Выносные стержни
4 х 90 мм (3,5 дюйма), 4 х 150 мм (5,9 дюйма)
Могут скрепляться для наращивания длины
Класс защиты
IP 65
Тип батареи
2 x щелочные батареи AA или аккумуляторы
Габаритные размеры
96 x 83 x 36 мм (3,8 х 3,3 х 1,4 дюйма)
Вес
326 г (11,5 унции)
Дисплейный блок

Материал корпуса
Пластик PC/ABS
Тип дисплея
Цветной ЖК-дисплей 10,9 см (4,3 дюйма). Не бликует при естественном освещении
Класс защиты
IP 65
Испытание на падение
1,2 м (3,9 фута) согласно военному стандарту
Тип батареи
Литий-ионный аккумулятор и внешний блок питания
Время работы
10 часов непрерывной работы
Подключение к ПК
USB
Разрешение дисплея
0,01 мм
Габаритные размеры
234 x 132 x 48 мм (9,2 x 5,2 x 1,9 дюйма)
Вес
680 г (22,9 унции)
Полная система

Комплектация
Дисплейный блок (включая батареи)
2 измерительных блока
2 механических крепления на валу
2 регулируемых цепных крепления с фиксаторами
2 удлинительные цепи
Стержни: 4 x 90 мм (3,5 дюйма), 4 x 150 мм (5,9 дюйма)
USB-кабель
Зарядное устройство для дисплейного блока
Рулетка
Отвёртка
Торцевой ключ
Краткое руководство пользователя
Компакт-диск с инструкцией по эксплуатации
Кейс
Сохранение результатов на ПК
USB
Объём памяти
1000 результатов
Проверка «мягкой лапы»
При помощи лазера или вручную
Проверка допуска на центровку
Да
Допуски, настраиваемые пользователем
Да
Диапазон диаметров валов
до 300 мм (11,8 дюйма)
Цепные крепления в комплекте для валов с диаметрами
30–300 мм (1,2–11,8 дюйма)
Погрешность измерения смещения:
 ± 5 мкм ± 0,5 %
Диапазон температур
От -10 до +50 °C (от 14 до 122 °F)
Рабочая влажность
<90 %
Размеры кейса
534 x 427 x 207 мм (21 x 16,8 x 8,2 дюйма)
Общий вес (вкл. кейс)
7,3 кг (16,1 фунта)
Гарантия
1 год
Дополнительные принадлежности

Магнитное основание
Для валов >300 мм (11,8 дюйма)
Магнитные V-образные кронштейны
Для монтажа измерительных блоков в ограниченном пространстве или для валов большого диаметра
Дополнительные кронштейны
Для монтажа измерительных блоков в условиях ограниченного пространства
SKF logo