Калиброванные пластины

Предназначены для точной выверки механизмов в вертикальной плоскости

Точная регулировка положения оборудования является важнейшей частью процессов выверки. Прорезные калиброванные пластины SKF с одним пазом выпускаются в пяти вариантах размеров и десяти вариантах толщины.
  • Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает возможность многократного использования
  • Простота установки и снятия
  • Изготовлены с высокой точностью
  • Маркировка толщины на каждой пластине
  • Отсутствие заусенцев
Прорезные калиброванные пластины поставляются в упаковках по 10 штук и комплектами. Дополнительную информацию о размерах и комплектации можно получить по приведённым ниже ссылкам.

Пакеты и наборы калиброванных пластин

SKF logo