Комплекты калиброванных пластин

Технические характеристики прорезных калиброванных пластин SKF

Machinery shims
ОбозначениеКоличество
пластин
в комплекте
A

мм
B

мм
C

мм
Толщина

мм
TMAS 50-005
10
50
50
13
0,05
TMAS 50-010
10
50
50
13
0,10
TMAS 50-020
10
50
50
13
0,20
TMAS 50-025
10
50
50
13
0,25
TMAS 50-040
10
50
50
13
0,40
TMAS 50-050
10
50
50
13
0,50
TMAS 50-070
10
50
50
13
0,70
TMAS 50-100
10
50
50
13
1,00
TMAS 50-200
10
50
50
13
2,00
TMAS 50-300
10
50
50
13
3,00
 
TMAS 75-005
10
75
75
21
0,05
TMAS 75-010
10
75
75
21
0,10
TMAS 75-020
10
75
75
21
0,20
TMAS 75-025
10
75
75
21
0,25
TMAS 75-040
10
75
75
21
0,40
TMAS 75-050
10
75
75
21
0,50
TMAS 75-070
10
75
75
21
0,70
TMAS 75-100
10
75
75
21
1,00
TMAS 75-200
10
75
75
21
2,00
TMAS 75-300
10
75
75
21
3,00
 
TMAS 100-005
10
100
100
32
0,05
TMAS 100-010
10
100
100
32
0,10
TMAS 100-020
10
100
100
32
0,20
TMAS 100-025
10
100
100
32
0,25
TMAS 100-040
10
100
100
32
0,40
TMAS 100-050
10
100
100
32
0,50
TMAS 100-070
10
100
100
32
0,70
TMAS 100-100
10
100
100
32
1,00
TMAS 100-200
10
100
100
32
2,00
TMAS 100-300
10
100
100
32
3,00
 
TMAS 125-005
10
125
125
45
0,05
TMAS 125-010
10
125
125
45
0,10
TMAS 125-020
10
125
125
45
0,20
TMAS 125-025
10
125
125
45
0,25
TMAS 125-040
10
125
125
45
0,40
TMAS 125-050
10
125
125
45
0,50
TMAS 125-070
10
125
125
45
0,70
TMAS 125-100
10
125
125
45
1,00
TMAS 125-200
10
125
125
45
2,00
TMAS 125-300
10
125
125
45
3,00
 
TMAS 200-005
10
200
200
55
0,05
TMAS 200-010
10
200
200
55
0,10
TMAS 200-020
10
200
200
55
0,20
TMAS 200-025
10
200
200
55
0,25
TMAS 200-040
10
200
200
55
0,40
TMAS 200-050
10
200
200
55
0,50
TMAS 200-070
10
200
200
55
0,70
TMAS 200-100
10
200
200
55
1,00
TMAS 200-200
10
200
200
55
2,00
TMAS 200-300
10
200
200
55
2,00
SKF logo