Тележка для перемещения индукционных нагревателей

Перемещение индукционных нагревателей к месту работы

Тележка TIH T1 для перемещения индукционных нагревателей
Тележка SKF TIH T1 предназначена для перемещения индукционных нагревателей SKF, особенно больших. Она имеет высокую грузоподъёмность (до 900 кг) (1934 фунта) и оборудована выдвижным поддоном с маслостойким настилом и защитными шторками с двух сторон.
Технические характеристики
Ширина
50 см (20 дюймов)
Высота
74 см (29 дюймов)
Длина
72 см (28 дюймов)
Грузоподъёмность
900 кг (1934 фунта)

SKF logo