Термозащитные перчатки для экстремальных температур

Для безопасной работы с деталями, нагретыми до 500 °C (932 °F)

Термозащитные перчатки SKF TMBA G11ET для экстремальных температур
Перчатки SKF TMBA G11ET специально разработаны для продолжительного контакта с нагретыми подшипниками или другими деталями. Выдерживают температуры до 500 °C (932 °F) при условии отсутствия воздействия горячей жидкости или пара, обладают высокой степенью огнеупорности.
  • Устойчивость к высоким температурам обеспечивает безопасную работу с нагретыми деталями на протяжении длительного времени
  • Высокая степень огнеупорности снижает риск воспламенения
  • Перчатки из материала KEVLAR® очень прочны, устойчивы к истиранию, проколам и разрывам
  • Отсутствие ворса предотвращает загрязнение подшипников
  • Удобны для носки, так как не имеют швов и изготовлены из эластичного высокопрочного материала
  • Проверены и сертифицированы на механическую прочность (EN 388) и термоустойчивость
    (EN 407)

Технические характеристики
Обозначение
TMBA G11ET
Материал
KEVLAR®
Подкладка
Хлопок
Размер
10 (размер EN 420)
Цвет
Жёлтый
Максимальная температура
500 °C (932 °F)
Количество в упаковке
1 пара

KEVLAR ® — зарегистрированный товарный знак DuPont de Nemours
SKF logo