Термозащитные маслостойкие перчатки

Для безопасной работы с деталями, которые покрыты маслом и нагреты до 250 °C (482 °F)

Термозащитные маслостойкие перчатки SKF TMBA G11H
Термозащитные и маслостойкие перчатки TMBA G11H специально разработаны для перемещения нагретых, покрытых маслом подшипников. Они состоят из многих слоев различных видов тканей, дающих уникальную комбинацию свойств:
  • Уникальное сочетание термостойкости, механической прочности, маслостойкости и водонепроницаемости
  • Перчатки KEVLAR®
  • Не плавятся и не горят
  • Максимальная температура: 250 °C / 482 °F
  • При погружении в горячие жидкости способны выдерживать температуру до 120 °C (248 °F) (например, горячую масляную ванну)
  • При намокании термозащитные свойства не ухудшаются
  • Устойчивы к разрезанию
  • Не имеют ворса
  • Проверены и сертифицированы на механическую прочность (EN 388) и термоустойчивость (EN 407)

Технические характеристики
Обозначение
TMBA G11H
Количество в упаковке
1 пара
Размер
10
Цвет
Чёрный

KEVLAR ® — зарегистрированный товарный знак DuPont de Nemours
SKF logo